Empresa japonesa, líder global em automatização industrial, oferece agora 11 modelos de robôs colaborativos (cobots) industriais
A FANUC apresenta 3 novos modelos de robôs colaborativos industriais: CRX-5iA, CRX-20iA/L e CRX-25iA, que se juntam aos outros modelos da série CRX: CRX-10iA e CRX-10iA/L. Estes 5 modelos estarão em exibição na feira IREX (International Robot Exhibition) que realizar-se-á de 9 a 12 de março em Tóquio e na feira virtual IREX (1 a 18 de março).
"Verificámos que existe muita procura de robôs colaborativos no mercado europeu e queremos oferecer soluções adequadas para um vasto leque de aplicações. Os nossos cobots são desenhados e projetados para apoiar todos os tipos de fabricantes – pequenos ou grandes – permitindo a expansão das suas capacidades de produção com a maior fiabilidade", afirmou Shinichi Tanzawa, Presidente & CEO da FANUC Europe Corporation.
Os mais recentes robôs colaborativos CRX complementam a linha de cobots CR e CRX da FANUC que agora totaliza 11 modelos com capacidades de carga entre os 4 e os 35 kg. Esta é a gama mais ampla de robôs colaborativos disponível no mercado atualmente.
O lançamento dos novos modelos CRX-5iA, CRX-20iA/L e CRX-25iA, que apresentam uma capacidade de carga útil de 5 kg, 20 kg e 25 kg, bem como um alcance máximo de 994 mm, 1418 mm e 1889 mm respetivamente, vem no seguimento do lançamento dos robôs colaborativos industriais CRX-10iA e CRX-10iA/L (ambos apresentam uma capacidade de carga de 10 kg e um alcance de 1249 mm e 1418 mm, respetivamente). Os cinco modelos CRX combinados com a série CR (cobots verdes) da FANUC permitem o aumento da capacidade da FANUC e é assim possível auxiliar mais empresas que procuram automatizar as suas linhas com cobots.
Robôs Colaborativos CRX: Seguros, fáceis de usar, fiáveis e versáteis
A linha de cobots CRX da FANUC é segura, fácil de usar, fiável e uma solução versátil para uma ampla gama de aplicações, incluindo inspeção, carga/descarga de máquinas, embalamento, paletização, lixar, soldadura, e muito mais.
Ao cumprir a normativa industrial IP67, os robots da gama CRX estão protegidos contra salpicos ou poeiras o que possibilita que estes cobots possam ser utilizados em fábricas com ambientes mais severos. Os cobots CRX podem detetar forças externas no espaço de trabalho, parando com segurança ao estabelecer contacto com uma pessoa ou objeto. Esta tecnologia permite que o CRX trabalhe com segurança ao lado e em colaboração com os operários.
A maioria dos cobots tem um design leve e compacto – mas os CRX da FANUC oferecem muito mais, incluindo uma elevada capacidade de adaptação a ambientes industriais sem necessitar de manutenção nos primeiros oito anos. Além disso, a programação interativa permite fazer e gravar sequências de movimento utilizando o sistema de hand guidance e o novo tablet de programação oferece uma interface de utilizador intuitiva com símbolos gráficos e é possível programar usando a função "drag and drop", permitindo assim que os novos utilizadores criem programas com passos simples de forma intuitiva.
O CRX inclui equipamentos de poupança de energia apresentando um consumo de cerca de 400 W (versão com capacidade de carga de 25 kg). Esta série apresenta várias funcionalidades avançadas da FANUC, incluindo o sistema de visão iRVision e é uma opção para qualquer empresa que pretenda aumentar a eficiência da sua produção – mesmo aquelas que nunca utilizaram um robô.
"A gama de CRX da FANUC oferece as mesmas funcionalidades inteligentes e a mesma fiabilidade a que os nossos clientes se habituaram", disse Ralf Völlinger, vice-presidente e diretor-geral da divisão de robôs da FANUC Europe. "Além disso, o seu peso leve, a fácil configuração e a operação mais intuitiva, tornam-na uma solução muito interessante para quem vai utilizar um robô pela primeira vez."