O novo CNC da FANUC, a série 30i-B Plus, foi melhorado para maquinação de alta velocidade, alta precisão e alta qualidade. Contém as mais recentes tecnologias de controlo FANUC para maximizar o desempenho: a tecnologia Fine Surface melhora a qualidade da superfície das peças; a tecnologia Fast Cycle Time reduz o tempo de execução dos programas, o tempo de ciclo e melhora a produtividade da máquina; e a tecnologia integrada de 5 eixos simplifica as operações de maquinação de 5 eixos, ajudando o operador a utilizar toda a gama de funcionalidades da máquina.
As funcionalidades personalizáveis estão agora incluídas no 30i-B Plus, oferecendo assim aos fabricantes de máquinas mais opções para personalizar as suas máquinas. Por exemplo, o FANUC Picture fornece um amplo conjunto de funções e ferramentas para desenhar de forma simples, bem como para implementar interfaces Homem-Máquina (HMI) personalizadas no CNC FANUC; o Macro Executor facilita a integração de novas funcionalidades como os ciclos tecnológicos especiais no 30i-B Plus; e o C-Language Executor permite ao operador criar programas utilizando linguagem de programa C. Isto permite uma personalização flexível do 30i-B Plus, abrindo assim caminho para soluções à medida.
Uma vez que a carga e descarga de máquinas com um robô melhora a produtividade, o 30i-B Plus é compatível com a QSSR (“Quick and Simple Startup of Robotization”), uma interface entre CNC e robôs FANUC. Esta interface permite uma integração rápida e fácil entre um robô e até quatro máquinas. Tudo o que é necessário é um cabo Ethernet. As funções por blocos disponibilizadas por forma a acelerar o desenvolvimento do Ladder, bem como uma guia de ajuda nas funções de parametrização, melhoram a colocação em marcha da máquina.
Muitas funcionalidades estão agora incluidas como standard no 30i-B Plus: as funções de proteção ajudam a prevenir danos na máquina e as funções de segurança impedem o acesso não autorizado. A memória foi aumentada para armazenar uma maior quantidade de programas de peças, ao mesmo tempo que proporciona maior flexibilidade para configurar funcionalidades opcionais. Muitas das funções da ferramenta, funções da árvore e sistemas de coordenadas de peças também são standard. Além disso, os pacotes e kits combinam funções opcionais para uma variedade de fins, por exemplo: para fresadoras ou tornos, facilitando a seleção das funcionalidades corretas para cada máquina.
O 30i-B Plus tem agora uma entrada Ethernet multifunções adicional em todos os dispositivos. Pode ser utilizada como um Industrial Ethernet fieldbus, como o PROFINET IO ou EtherNet/IP, ou como uma entrada Ethernet adicional para promover IoT. Esta combinação única de características, faz do 30i-B Plus o novo standard para fabricação automatizada e inteligente.
Sobre a FANUC
A FANUC Corporation é uma das empresas líderes mundiais em automação industrial produzindo CNC, robôs e máquinas de produção (ROBODRILL, ROBOCUT, ROBOSHOT e ROBONANO). Desde 1956, a FANUC é pioneira no desenvolvimento de máquinas de controlo numérico na indústria de automação. Com mais de 263 subsidiárias em todo o mundo e mais de 7.000 funcionários, a FANUC oferece uma rede global de vendas, suporte técnico, pesquisa e desenvolvimento, logística e atendimento ao cliente.
A FANUC Iberia está presente em Espanha e Portugal com escritórios em Castelldefels (Barcelona), Elgoibar (Gipuzkoa), Madrid e Porto.
Para mais informação:
Email : pr@fanuc.pt
Website: www.fanuc.pt
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fanuciberia/
Facebook: https://www.facebook.com/FANUCIberia/