Comunicado de imprensa
21 de Janeiro 2016
Echternach, Luxemburgo – Durante o ano de 2016 a FANUC irá apresentar o novo robô colaborativo, com uma carga útil de 7 kg. Tal como no caso do primeiro modelo de robô colaborativo da empresa, este novo robô é baseado no CR-35iA, um modelo produzido em massa. O CR-35iA, que foi lançado no mercado europeu em 2015, foi desenvolvido com base no modelo de robô M-20iA/35M. O nome do novo robô colaborativo será CR-7iA, correspondendo as suas partes mecânicas às da série LR Mate (LR Mate 200iD) da empresa.
Os potenciais clientes europeus poderão ver um protótipo em ação, em inícios de 2016. A FANUC irá expor um protótipo da unidade numa série de feiras durante os meses seguintes: a TechniShow (Países Baixos), em Março, a feira Industrie (França), em Abril, a MACH Show (RU), em Abril e a feira Automatica (Alemanha), em Junho.
Desde os primórdios da robótica, o objetivo da automação tem sido o de transferir o manuseio de materiais pesados e trabalhos monótonos ou perigosos para robôs. Enquanto os robôs não colaborativos têm de ser cercados por barreiras de proteção, para assegurar a segurança do pessoal e operadores, os robôs colaborativos possuem a capacidade de trabalhar ao lado de pessoal sem barreiras, graças às suas funções de proteção. As tarefas mais difíceis e rotineiras, juntamente com tarefas em estações de trabalho com condições ergonómicas desfavoráveis, serão as tarefas ideais para o CR-7iA. Os operadores contribuirão com as suas capacidades cognitivas e sensoriais em conjunto com o robô, ou seja, o homem e a máquina serão capazes de cumprir as suas respetivas tarefas lado a lado.
A introdução do robô CR-35iA atraiu um elevado número de interessados dentro de vários setores da indústria, visto o robô permitir a automatização de tarefas industriais, onde é necessária a flexibilidade de um operador, assim como a capacidade de um robô capaz de lidar com cargas até 35 kg. A introdução do robô colaborativo de carga útil mais baixa, o CR-7iA, é apenas uma consequência natural, uma vez que a FANUC tem aperfeiçoado continuamente as suas séries de robôs, desenvolvendo um tipo de robô adequado para cada tipo de tarefa.