Destreza encapsulada
O NOVO M-20iB/25 introduz a velocidade e a flexibilidade da série M-20 de 6 eixos da FANUC num novo exterior encapsulado e resistente. Motores, eixos e cablagem... tudo encapsulado para proporcionar máxima proteção numa diversificada gama de ambientes de trabalho adversos, húmidos e com sujidade.
Maior carga útil
Com uma capacidade de carga útil de 25 kg, o M-20iB/25 é o robô mais forte da gama M-20. O respetivo braço superior oco e leve e a avançada tecnologia servo asseguram tempos de ciclo rápidos e um rendimento otimizado.
Tecnologia de braço estreito
O NOVO M-20iB/25, caraterizado por um aumento e diversificação das suas potenciais aplicações, é disponibilizado com um braço estreito para operabilidade otimizada. Para facilitar a utilização, a interface do utilizador está integrada no braço do robô.