Alcance com grande solidez
O punho super resistente e os seis eixos do M-2000iA/2300 traduzem-se na respetiva capacidade para mover e posicionar objetos extremamente pesados com um grau de precisão muito elevado. Apresenta-se, portanto, como uma excelente e flexível alternativa às gruas e aos guinchos.
Automação flexível
A capacidade de elevação otimizada do M-2000iA/2300 e o punho com proteção IP67 oferecem aos fabricantes uma maior versatilidade. Em comparação com as soluções padrão, o robô diminui os custos de operação, melhora os tempos de ciclo e reduz o risco de danos no material de produção.
Aliança entre a inteligência e a força
Associado ao Novo sistema de controlo e de visão inteligente R-30iB da FANUC, o M-2000iA/2300 não só permitirá elevar e posicionar objetos extremamente pesados como também permitirá identificá-los e localizá-los.