The FANUC Roboshot α-S450iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Grande capacidade

Concebida para satisfazer as rigorosas exigências das indústrias automóvel, de moldagem técnica, de embalagem e de peças de consumo, esta máquina oferece uma precisão e eficiência sem paralelo. Assegura processos de produção sem falhas e produtos finais de qualidade superior.
Tonelagem
4500 kN | 450 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
920x920 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
68, 72, 80, 90, 100 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B oferece maior velocidade e pressão, mais opções de rosca e controlo servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo do FANUC ROBOSHOT em 50–70% vs hidráulica e 10–15% vs concorrentes. Baixa manutenção, alta disponibilidade, baixo TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A FANUC ROBOSHOT utiliza servo-drives FANUC CNC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, FANUC ROBOSHOT oferece o CNC mais fiável do mundo. Intuitivo, com interfaces padrão, garante rapidez e qualidade constante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

FANUC ROBOSHOT reduz custos com baixa manutenção, alta disponibilidade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com custos.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece funções de manutenção preventiva para prolongar a vida útil, reduzir custos, maximizar a disponibilidade e melhorar a segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
Double toggle
Tonelagem
4500 kN | 450 tonf
Tonelagem (aumentada)
5000 kN | 500 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
1000-350 mm
Curso de fixação
900 mm
Diâmetro do anel de localização
200 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
920x920 mm
Tamanho da placa, H×V
1300x1300 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
250 mm
Força máxima do ejetor
150 kN | 15.0 tonf
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
68
72
80
90
100
Curso de injeção (mm)
300
320
360
360
360
Volume máximo de injeção (cm³)
1090
1303
1810
2290
2827
Força de contacto do bocal
30 kN | 3.0 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
4
4
4
4
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
29.3
31.3
32.1
36.1
39.3
Max. Injection Speed (mm/s)
180
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
280
280
250
200
160
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
250
200
160
Taxa máxima de injeção (cm³)
653
732
904
1145
1413
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
200
200
200
200
200
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
29.7 | t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.