The FANUC Roboshot α-S450iB ultra small capacity combines CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Capacidade ultra pequena

Desenhada para responder às necessidades de aplicações médicas, automóveis e de moldagem técnica, esta máquina oferece fiabilidade e versatilidade. Reconhecida pela sua precisão e robustez, continua a ser a melhor escolha para os fabricantes que procuram um desempenho e uma qualidade óptimos nos seus processos de produção.
Tonelagem
4500 kN | 450 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
920x920 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série ROBOSHOT a-SiB oferece tempos de resposta mais rápidos, taxas de injeção, pressões de injeção padrão melhoradas, opções de diâmetros de parafuso mais largos e potencial para controlo de servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo da FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo de energia da máquina ROBOSHOT em 50-70% em comparação com o sistema hidráulico e em 10-15% em comparação com os concorrentes. Manutenção reduzida, tempo de atividade elevado e menos peças significam um TCO mais baixo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A ROBOSHOT utiliza servo-drives CNC da FANUC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, a FANUC ROBOSHOT possui o controlo CNC mais fiável do mundo. De fácil utilização com interfaces padrão, garante um processamento rápido e uma qualidade consistente das peças.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

A ROBOSHOT destaca-se por minimizar os custos de propriedade com baixa manutenção, elevado tempo de atividade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com os custos de propriedade.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Com mais de 35 anos de experiência e uma dedicação à precisão, a FANUC garante uma elevada fiabilidade na produção de produtos duradouros e de alta qualidade, apoiando os clientes na realização de ope
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece um conjunto de funcionalidades de manutenção preventiva que lhe permitem prolongar a vida útil da máquina, resultando em custos reduzidos, tempo de atividade maximizado e maior segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
Double toggle
Tonelagem
4500 kN | 450 tonf
Tonelagem (aumentada)
5000 kN | 500 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
1000-350 mm
Curso de fixação
900 mm
Diâmetro do anel de localização
200 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
920x920 mm
Tamanho da placa, H×V
1300x1300 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
535x535 mm
Peso máximo do molde - Placa única
4500-4500 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
250 mm
Força máxima do ejetor
150 kN | 15.0 tonf
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
40
44
48
52
56
Curso de injeção (mm)
150
176
176
208
260
Volume máximo de injeção (cm³)
188
268
318
442
640
Força de contacto do bocal
30 kN | 3.0 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
3
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
280
260
230
200
172
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
260
230
200
172
Taxa máxima de injeção (cm³)
351
425
506
594
689
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
320
280
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
24.8 | t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
280
240
190
160
140
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
260
220
190
160
140
Taxa máxima de injeção (cm³)
439
532
633
743
862
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
24.8 | t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Moldagem por Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

As máquinas FANUC ROBOSHOT mantêm as coisas simples para a SIMON

Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.