The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Reconhecida pela sua versatilidade e precisão, esta máquina é uma pedra angular nos sectores médico, automóvel e de moldagem técnica. Com as suas avançadas capacidades de moldagem de múltiplos componentes 2K, proporciona resultados excepcionais, garantindo eficiência e fiabilidade em todos os ciclos de produção. O modelo 𝛼-S250𝑖B é um exemplo de inovação e excelência na tecnologia de moldagem por injeção.
Tonelagem
2500 kN | 250 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
710x635 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série ROBOSHOT a-SiB oferece tempos de resposta mais rápidos, taxas de injeção, pressões de injeção padrão melhoradas, opções de diâmetros de parafuso mais largos e potencial para controlo de servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo da FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo de energia da máquina ROBOSHOT em 50-70% em comparação com o sistema hidráulico e em 10-15% em comparação com os concorrentes. Manutenção reduzida, tempo de atividade elevado e menos peças significam um TCO mais baixo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A ROBOSHOT utiliza servo-drives CNC da FANUC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, a FANUC ROBOSHOT possui o controlo CNC mais fiável do mundo. De fácil utilização com interfaces padrão, garante um processamento rápido e uma qualidade consistente das peças.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

A ROBOSHOT destaca-se por minimizar os custos de propriedade com baixa manutenção, elevado tempo de atividade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com os custos de propriedade.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Com mais de 35 anos de experiência e uma dedicação à precisão, a FANUC garante uma elevada fiabilidade na produção de produtos duradouros e de alta qualidade, apoiando os clientes na realização de ope
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece um conjunto de funcionalidades de manutenção preventiva que lhe permitem prolongar a vida útil da máquina, resultando em custos reduzidos, tempo de atividade maximizado e maior segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
Double toggle
Tonelagem
2500 kN | 250 tonf
Tonelagem (aumentada)
3000 kN | 300 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
650-300 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
750-300 mm
Curso de fixação
600 mm
Diâmetro do anel de localização
160 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
710x635 mm
Tamanho da placa, H×V
1030x960 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
200 mm
Força máxima do ejetor
80 kN | 8.0 tonf
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Curso de injeção (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Volume máximo de injeção (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Força de contacto do bocal
30 kN | 3.0 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
50 kN | 5.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
3
3
3
4
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Injection Speed (mm/s)
280 (high duty)
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Taxa máxima de injeção (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
12.5 | - t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Taxa máxima de injeção (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
12.5 | - t

Download para obter mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC

Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

A oficina de moldagem por injeção molda o seu futuro com a FANUC

Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.