The FANUC Roboshot α-S150iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B Pequena capacidade

Experimente a fiabilidade e a precisão com o modelo de tamanho médio da série ROBOSHOT 𝑖B, máquina desenhada para satisfazer as necessidades de empresas de conectores, fabricantes de automóveis, empresas de eletrónica, fornecedores de equipamento médico e produtores de bens de consumo. Com o seu desempenho superior e capacidade de lidar com borracha de silicone líquida (LSR), esta máquina é a escolha ideal para aplicações polivalentes. O modelo de pequena capacidade a-S150𝑖B de tamanho médio continua a ser uma opção popular, garantindo uma qualidade consistente numa grande variedade de sectores.
Tonelagem
1500 kN | 150 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
560x510 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Versatilidade melhorada

A série ROBOSHOT a-SiB oferece tempos de resposta mais rápidos, taxas de injeção, pressões de injeção padrão melhoradas, opções de diâmetros de parafuso mais largos e potencial para controlo de servo-core de quatro eixos.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo de energia mais baixo

A tecnologia servo da FANUC e a recuperação de energia reduzem o consumo de energia da máquina ROBOSHOT em 50-70% em comparação com o sistema hidráulico e em 10-15% em comparação com os concorrentes. Manutenção reduzida, tempo de atividade elevado e menos peças significam um TCO mais baixo.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisão

A ROBOSHOT utiliza servo-drives CNC da FANUC para um controlo preciso, oferecendo a aceleração mais rápida e assegurando uma precisão, fiabilidade, movimento, posição e controlo de pressão de topo.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Fiabilidade CNC de nível mundial

Com 65 anos de desenvolvimento, a FANUC ROBOSHOT possui o controlo CNC mais fiável do mundo. De fácil utilização com interfaces padrão, garante um processamento rápido e uma qualidade consistente das peças.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Custo de propriedade mais baixo

A ROBOSHOT destaca-se por minimizar os custos de propriedade com baixa manutenção, elevado tempo de atividade, menos componentes e desgaste mínimo. Diga adeus às preocupações com os custos de propriedade.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Com mais de 35 anos de experiência e uma dedicação à precisão, a FANUC garante uma elevada fiabilidade na produção de produtos duradouros e de alta qualidade, apoiando os clientes na realização de ope
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durabilidade e longevidade

A FANUC oferece um conjunto de funcionalidades de manutenção preventiva que lhe permitem prolongar a vida útil da máquina, resultando em custos reduzidos, tempo de atividade maximizado e maior segurança.

Características técnicas

Unidade de fixação
Mecanismo de fixação
5 Point double toggle
Tonelagem
1500 kN | 150 tonf
Tonelagem (aumentada)
1800 kN | 180 tonf
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única
575-275 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa única (aumentada)
675-275 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa dupla
500-200 mm
Altura máxima e mínima da matriz - Placa dupla (aumentada)
600-200 mm
Curso de fixação
440 mm
Diâmetro do anel de localização
160 mm
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
560x510 mm
Tamanho da placa, H×V
800x750 mm
Tamanho mínimo do molde, H×V
325x300 mm
Peso máximo do molde - Placa única
1060-800 Móvel-Fixo
Peso máximo do molde - Placa dupla
800-800 Móvel-Fixo
Curso do ejetor
150 mm
Força máxima do ejetor
35 kN | 3.5 tonf / Increased (80 kN | 8.0 tonf)
Unidade de injeção
Diâmetro do parafuso (mm)
22
26
28
32
36
40
44
Curso de injeção (mm)
75
95
95
128
144
144
160
Volume máximo de injeção (cm³)
29
50
58
103
147
181
243
Força de contacto do bocal
15 kN | 1.5 tonf
Força de contacto do bocal (aumentada)
30 kN | 3.0 tonf
Parafuso e cilindro
Número de zonas de aquecimento
3
3
3
3
3
3
3
Número de pirómetros
1 Nozzle
Potência total do aquecedor (kW)
3.9
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
11.3
Max. Injection Speed (mm/s)
200 (high duty)
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
-
-
-
250
200
180
-
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
-
-
-
220
200
180
-
Taxa máxima de injeção (cm³)
-
-
-
160
203
251
-
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
-
-
-
270
220
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
-
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
290
290
270
250
190
160
-
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
260
260
240
220
190
160
-
Taxa máxima de injeção (cm³)
133
185
215
281
356
439
-
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
340
340
320
270
220
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
450
450
450
450
450
450
-
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
6.15 | ≈ 6.4 t
Max. Injection Speed (mm/s)
350 (high pressure)
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
-
-
-
290
260
210
170
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
-
-
-
230
220
210
170
Taxa máxima de injeção (cm³)
-
-
-
281
356
439
532
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
-
-
-
350
350
350
350
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
-
-
-
450
450
450
400
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
6.25 | ≈ 6.5 t
Max. Injection Speed (mm/s)
550
Máx. pressão de injeção e retenção 1 (MPa)
290
260
220
170
-
-
-
Pressão máxima de injeção e retenção 2 (MPa)
260
260
220
170
-
-
-
Taxa máxima de injeção (cm³)
209
292
338
442
-
-
-
Pressão máxima de injeção (modo de enchimento de alta pressão) (MPa)
340
-
-
-
-
-
-
Velocidade máxima de rotação do parafuso (min⁻¹)
450
450
450
450
-
-
-
Peso da máquina Placa única | Placa dupla
6.15 | ≈ 6.4 t

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a nossa gama de produtos

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Série ROBOSHOT

Injeção rápida e precisa. Descubra a nossa série ROBOSHOT agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
Tesy

TESY no caminho da eficiência com ROBOSHOT

Alta eficiência de produção, baixos custos de energia e emissões de ruído, juntamente com um excelente serviço e suporte técnico, é o que os clientes podem esperar da máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica ROBOSHOT da FANUC.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Fabricante de cosméticos vê a beleza da automação da FANUC

A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.