Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖-A

The high-end CNC pursuing superior machining performance. The 502𝑖-A is a streamlined version of the powerful 502𝑖S-A, designed for machines that don’t require full 5-axis capability but still benefit from reliable multi-path control. Ideal for job shops and mid-tier OEMs, it delivers dependable performance for 3+2 or 4-axis configurations while maintaining the robust reliability FANUC is known for. With simplified setup and efficient operation, the 502i-A offers a smart balance of functionality and cost-effectiveness for standard machining applications.
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
26 / 12
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
8/4
Máx. trajetórias controladas
4

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Axis compatibility & reliable control

Delivers dependable performance for 3+2 or 4-axis machines, ideal for manufacturers seeking precision and stability without full 5-axis complexity.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Job shop suitability & OEM value

A perfect fit for job shops and mid-tier OEMs, combining flexibility and performance to support diverse production needs with minimal setup effort.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Simplified setup & FANUC reliability

Streamlined configuration backed by FANUC’s proven reliability, reducing integration time while ensuring long-term operational confidence.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

controlo dos eixos
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
26 / 12
Máx. eixos de avanço no total/por trajetória
26/12
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
8/4
Eixos máximos controlados simultaneamente por trajetória
4
Máx. trajetórias controladas
4
Tipo de instalação
Versão LCD
Sim
Versão autônoma
Sim
Unidades operacionais
Painel LCD
Sim
Front-end para PC
Sim
Sistemas de toque
Sim
Unidade de controlo portátil
Sim
Painel do operador da máquina
Sim
Funções PMC
Número máximo de E/S
6144
Número máximo de E/S-Link
3
Número máximo de canais PMC
5
Máximos de passos
-
função de bloqueio
Sim
Funções CNC
verificação de interferência 3D
Sim
Dupla verificação de segurança
Sim
Controlo inteligente da máquina
Sim
Reinício do programa
Sim
Reinício rápido do programa
Sim
Interpolação nano
Sim
Suavização nano
Sim
Tecnologia de superfície fina
Sim
AI Advanced Preview
Sim
AI Contour Control
Sim
Executor macro
Sim
FANUC Picture
Sim
FOCAS
Sim
Compensação de erros
Compensação de erros
Sim
Compensação de erro volumétrico
Sim
Tool functions
Funções da ferramenta
Sim
Sistema de gestão de ferramentas
Sim
compensação de ferramenta 3D
Sim
função 5 eixos
Plano de trabalho inclinado
Sim
Controlo do ponto central da ferramenta
Sim
Tecnologias
Fresagem
Sim
Torção
Sim
Retificação
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Para personalização

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Melhore as suas operações CNC! Ligue-se facilmente à sua máquina CNC através de Ethernet ou fibra ótica. Personalize funções, modifique programas macro e desfrute de um acesso intuitivo a ferramentas CNC avançadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalização do ecrã - FANUC PICTURE

Personalize sem problemas a interface do operador e os ecrãs HMI para tarefas complexas. Personalização sem igual, interfaces melhoradas, funcionamento suave e painéis de controlo feitos à medida garantem uma experiência de utilizador de topo.
Image of CNC screen. Startup tool

Ferramentas de configuração - FANUC Ladder III, Kit de desenvolvimento de aplicações CNC, Ferrame...

Melhore a eficiência das suas operações industriais com as nossas ferramentas. Simplifique a programação, personalize os sistemas e obtenha configurações eficientes e precisas para aumentar a produtividade.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Aumente a automatização com tecnologia servo de ponta. Experimente a precisão, a integração perfeita e o desempenho ideal. Durável, eficiente em termos energéticos, com suporte personalizado para operações óptimas.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecione motores e amplificadores com facilidade utilizando o FANUC Servo Sizer. Introduza as suas especificações e condições de funcionamento para obter as melhores recomendações de motores e amplificadores. Gratuito e fácil de utilizar.

Descubra a série de produtos

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO Série B Plus

Concebida para satisfazer as exigências do fabrico moderno, esta séria de CNC oferece uma tecnologia de controlo sem paralelo, funcionalidade personalizável e conetividade perfeita. Explore já a nossa série 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO B Plus!

Inspire-se