Image of CNC FS500i-A on a white background

501𝑖S-A

The flagship CNC with 24 contour controlled axis. Precision crafted for excellence. Designed for the most demanding applications, the 501𝑖S-A CNC controller delivers exceptional precision and control for multi-tasking machines, 5-axis machining centers and advanced automation systems. Designed to meet the rigorous standards of aerospace, medical and high-precision industries, it supports ultra multi-path and multi-axis configurations, enabling simultaneous control of up to 24 contour axes. This makes it the perfect solution for complex, high-end machining environments where performance and reliability are critical.
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
96 / 24
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
24/4
Máx. trajetórias controladas
15

Vantagens para a sua empresa

text

Multi-path capability and axis flexibility

Easily manage complex machining setups with ultra multi-path and multi-axis configurations — boosting productivity and enabling efficient handling of intricate parts.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Simultaneous control and precision

Control up to 24 contour axes simultaneously for ultra-precise, synchronized movements — ideal for high-speed, high-accuracy machining in demanding industries.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Complex machining and high-end performance

Engineered for advanced applications, the 501𝑖S-A delivers reliable performance in complex machining environments, excelling with multi-tasking machines and 5-axis centers.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

controlo dos eixos
Máx. eixos controlados no total/por trajetória
96 / 24
Máx. eixos de avanço no total/por trajetória
72/24
Eixos máximos do fuso no total/por trajetória
24/4
Eixos máximos controlados simultaneamente por trajetória
24
Máx. trajetórias controladas
15
Tipo de instalação
Versão LCD
Sim
Versão autônoma
Sim
Unidades operacionais
Painel LCD
Sim
Front-end para PC
Sim
Sistemas de toque
Sim
Unidade de controlo portátil
Sim
Painel do operador da máquina
Sim
Funções PMC
Número máximo de E/S
6144
Número máximo de E/S-Link
3
Número máximo de canais PMC
5
Máximos de passos
-
função de bloqueio
Sim
Funções CNC
verificação de interferência 3D
Sim
Dupla verificação de segurança
Sim
Controlo inteligente da máquina
Sim
Reinício do programa
Sim
Reinício rápido do programa
Sim
Interpolação nano
Sim
Suavização nano
Sim
Tecnologia de superfície fina
Sim
AI Advanced Preview
Sim
AI Contour Control
Sim
Executor macro
Sim
FANUC Picture
Sim
FOCAS
Sim
Compensação de erros
Compensação de erros
Sim
Compensação de erro volumétrico
Sim
Tool functions
Funções da ferramenta
Sim
Sistema de gestão de ferramentas
Sim
compensação de ferramenta 3D
Sim
função 5 eixos
Plano de trabalho inclinado
Sim
Controlo do ponto central da ferramenta
Sim
Maquinação simultânea e suave em 5 eixos
Sim
Tecnologias
Fresagem
Sim
Torção
Sim
Retificação
Sim
5 eixos
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Para personalização

Illustration of FOCAS library

Biblioteca FOCAS

Melhore as suas operações CNC! Ligue-se facilmente à sua máquina CNC através de Ethernet ou fibra ótica. Personalize funções, modifique programas macro e desfrute de um acesso intuitivo a ferramentas CNC avançadas.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalização do ecrã - FANUC PICTURE

Personalize sem problemas a interface do operador e os ecrãs HMI para tarefas complexas. Personalização sem igual, interfaces melhoradas, funcionamento suave e painéis de controlo feitos à medida garantem uma experiência de utilizador de topo.
Image of CNC screen. Startup tool

Ferramentas de configuração - FANUC Ladder III, Kit de desenvolvimento de aplicações CNC, Ferrame...

Melhore a eficiência das suas operações industriais com as nossas ferramentas. Simplifique a programação, personalize os sistemas e obtenha configurações eficientes e precisas para aumentar a produtividade.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Aumente a automatização com tecnologia servo de ponta. Experimente a precisão, a integração perfeita e o desempenho ideal. Durável, eficiente em termos energéticos, com suporte personalizado para operações óptimas.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Selecione motores e amplificadores com facilidade utilizando o FANUC Servo Sizer. Introduza as suas especificações e condições de funcionamento para obter as melhores recomendações de motores e amplificadores. Gratuito e fácil de utilizar.

Descubra a série de produtos

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO Série B Plus

Concebida para satisfazer as exigências do fabrico moderno, esta séria de CNC oferece uma tecnologia de controlo sem paralelo, funcionalidade personalizável e conetividade perfeita. Explore já a nossa série 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELO B Plus!

Inspire-se