CR-14iA/L

La combinazione perfetta tra dimensioni compatte e carico utile elevato.

Salve, sono CR-14iA/L e sono uno speciale robot collaborativo di FANUC che unisce le funzionalità del modello superiore CR-15iA e quelle del modello inferiore CR-7iA. Sono stato sviluppato per lavorare in modo sicuro ed efficiente. Grazie alla combinazione di sbraccio, carico utile e dimensioni, posso lavorare in numerosi campi applicativi, come ad esempio il carico e lo scarico delle macchine e altre attività di automazione di fabbrica. Posso aiutarti nelle situazioni in cui è presente uno spazio troppo ristretto per uno dei modelli superiori, ma occorre comunque un carico utile elevato e un ampio sbraccio. Le mie funzioni e i miei vantaggi sono semplici da usare grazie alla programmazione intuitiva e alla guida manuale per l'insegnamento e la movimentazione. Nonostante il mio esterno verde, funziono come qualsiasi altro robot industriale FANUC e posso ripetere in modo affidabile lo stesso movimento più volte e con una ripetibilità di ±0,01 mm.

ASSI DEL ROBOT

6

SBRACCIO

911 mm

PORTATA DI CARICO

14 kg

Scarica la scheda tecnica

Come puoi aumentare la tua produttività? I nostri specialisti possono aiutarti.

CONTATTACI