Skip to main content
The FANUC M-2000/1200F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/1200

Il robot M-2000𝑖A/1200 è un robot per impieghi gravosi che offre le massime prestazioni. Dotato di sei assi per movimenti versatili e di una robusta capacità di carico di 1200 kg, questo robot è stato progettato per offrire forza e precisione eccezionali. Il suo impressionante raggio d'azione di 3734 mm gli consente di gestire senza problemi compiti su larga scala in diverse applicazioni. L'M-2000𝑖A/1200 è progettato per migliorare l'efficienza, l'accuratezza e la flessibilità delle operazioni, diventando una soluzione chiave per le sfide produttive di oggi.
Carico utile robot
1200 kg
Raggio d'azione robot
3734 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Alta flessibilità

Approfitta di un'ampia area di lavoro definita grazie a un grande inviluppo di lavoro e alla flessibilità di sei assi combinati con una precisione estremamente elevata.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Massima produttività

Aumenta la produzione ed elimina il lavoro manuale pericoloso grazie a elevate capacità di carico e grande portata, eliminando la necessità di gru, sollevatori e carrelli automatici.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideale per ambienti difficili

Ideale per ambienti operativi difficili grazie ai motori da polso e da spalla con protezione IP67, resistenti all'acqua e alla polvere.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione e riduci i costi grazie ai servizi integrati di aria ed elettricità, con 8 ingressi, 8 uscite e interfaccia cavo segnale utente di serie.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Polso potente

Manipola strutture e prodotti ultrapesanti con un polso sfalsato di 1250 mm.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Affabilita' eccezionale per un funzionamento regolare

Aumenta la tua produttività e rendi più fluidi i tuoi flussi di lavoro grazie a un'elevata affidabilita' basata su anni di esperienza nell'automazione.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
1200 kg
Raggio d'azione robot
3734 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54/IP56
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento
Sì

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiuteranno nel tuo processo decisionale e ti permetteranno di sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Serie M-2000

Il robot con la massima portata sul mercato. Punto. Esplora ora la nostra serie M-2000!

Lasciati ispirare