Skip to main content
The FANUC M-1000/1000F-33A is a heavy-duty robot ideal for applications such as the handling and palletising.

M-1000𝑖A

L'M-1000𝑖A è il più grande robot FANUC dotato di un meccanismo a collegamenti seriali, anziché di un meccanismo a collegamenti paralleli tipico della maggior parte dei robot con portata massima. Di conseguenza, l'M-1000𝑖A offre una gamma più ampia di movimenti in direzione verticale e longitudinale. Inoltre, il carico utile elevato, l'elevata inerzia del polso e la capacità di ribaltamento rendono l'M-1000𝑖A perfetto per tutti i tipi di applicazioni di movimentazione di materiali con carico utile elevato (ad es. movimentazione di batterie EV, sollevatori, ecc.).
Carico utile robot
1000 kg
Raggio d'azione robot
3253 mm
assi
6
Scarica la scheda tecnica

Progettato per la movimentazione di prodotti molto pesanti

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for Smooth Serial Link Design (Robot) in black. SVG format.

Versatilità in un ampio spazio di lavoro

Approfitta di un progetto semplice, versatile ed economico che offre un ampio campo di lavoro grazie al meccanismo del collegamento seriale che supporta fino a 324 gradi nell'asse 3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maggiore produttività

Massimizza la produttivita' e beneficia di tempi ciclo ridotti e di un'elevata ripetibilita' con l'innovativa tecnologia servo di FANUC.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Perfetto per ambienti difficili

Ideale per ambienti polverosi e umidi, il grado di protezione IP67 per il polso e IP54 per il corpo protegge il robot da umidità e polvere.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Facile integrazione

Semplifica l’integrazione anche in condizioni di installazione difficili grazie a un eccellente rapporto peso (5300 kg) / portata (1000 kg).
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Aumento della produttività

Approfitta del polso super resistente e compatto che supporta prestazioni di coppia e inerzia superiori, eliminando la necessità di un modello più grande.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotico essenziale

Riduci al minimo il rischio di interferenze con i periferici e limita le probabilità di fermo macchina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

Controllore
Controllore
R-30𝑖B Plus Controller
Caratteristiche generali
Carico utile robot
1000 kg
Raggio d'azione robot
3253 mm
assi
6
Protezione
corpo standard/opzionale
IP54
Polsino e braccio J3 standard/opzionale
IP67
Posizione di montaggio
Pavimento

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni preziose sui nostri prodotti attraverso i nostri documenti scaricabili, aiutando il tuo processo decisionale e massimizzando l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

The FANUC M-1000/1000F-33A lifting heavy parts.

M-1000iA Super Heavy Payload battery pack demonstration, as seen at IMTS 2022 (snapshot from FANUC America video)

Serie M-1000

Pensa in grande. La più grande robotica a collegamento seriale della nostra gamma. Scopri subito la nostra serie M-1000!

Lasciati ispirare