The FANUC Roboshot α-S450iB ultra small capacity combines CNC precision technology with electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B Capacità ultra ridotta

Progettata su misura per le esigenze specifiche delle applicazioni di stampaggio medicale, automobilistico e tecnico, questa macchina è affidabilita' e versatilita'. Rinomata per la sua precisione e robustezza, rimane la scelta migliore per i produttori che cercano prestazioni e qualità ottimali nei loro processi di produzione.
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
920x920 mm
Diametro vite (mm)
40, 44, 48, 52, 56 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
4500 kN | 450 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
5000 kN | 500 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
1000-350 mm
Corsa di serraggio
900 mm
Diametro anello di posizionamento
200 mm
Distanza tra le colonne, H×V
920x920 mm
Dimensioni piastra, H×V
1300x1300 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
535x535 mm
Maximum mould weight - Single platen
4500-4500 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
250 mm
Forza massima dell'eiettore
150 kN | 15.0 tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
40
44
48
52
56
Corsa di iniezione (mm)
150
176
176
208
260
Volume massimo di iniezione (cm³)
188
268
318
442
640
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
4
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Velocità massima di iniezione (mm/s)
280 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
280
260
230
200
172
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
260
230
200
172
Portata massima di iniezione (cm³)
351
425
506
594
689
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
320
280
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
24.8 | t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
280
240
190
160
140
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
260
220
190
160
140
Portata massima di iniezione (cm³)
439
532
633
743
862
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
24.8 | t

Scarica per ulteriori informazioni

Scarica documenti essenziali con specifiche tecniche e informazioni preziose sui nostri prodotti, per supportarti nel processo decisionale e massimizzare l’utilizzo delle tue soluzioni FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie FANUC ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie FANUC ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.