The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Rinomata per la sua versatilità e precisione, questa macchina è una pietra miliare nei settori medicale, automobilistico e dello stampaggio tecnico. Grazie alle sue avanzate capacità di stampaggio multicomponente 2K, offre risultati eccezionali, garantendo efficienza e affidabilita' in ogni ciclo di produzione. Affidata dai produttori, il modello FANUC ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B è la testimonianza dell'innovazione e dell'eccellenza nella tecnologia dello stampaggio a iniezione.
Tonnellaggio
2500 kN | 250 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
710x635 mm
Diametro vite (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
2500 kN | 250 tonf
Tonnellaggio (aumentato)
3000 kN | 300 tonf
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola
650-300 mm
Altezza massima e minima stampo - Piastra singola (aumentata)
750-300 mm
Corsa di serraggio
600 mm
Diametro anello di posizionamento
160 mm
Distanza tra le colonne, H×V
710x635 mm
Dimensioni piastra, H×V
1030x960 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
200 mm
Forza massima dell'eiettore
80 kN | 8.0 tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Corsa di iniezione (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Volume massimo di iniezione (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Forza di contatto dell'ugello
30 kN | 3.0 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
50 kN | 5.0 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
3
3
3
4
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Velocità massima di iniezione (mm/s)
280 (high duty)
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Portata massima di iniezione (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
12.5 | - t
Velocità massima di iniezione (mm/s)
350
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Pressione massima di iniezione e mantenimento 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Portata massima di iniezione (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Pressione massima di iniezione (modalità di riempimento ad alta pressione) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
12.5 | - t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e alle informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili, per aiutarti a prendere decisioni informate e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

L'officina di stampaggio a iniezione dà forma al suo futuro con FANUC

Esistono numerose macchine ad iniezione per la plastica disponibili sul mercato, ma la maggior parte dei produttori moderni cerca un insieme di attributi chiave basati su flessibilità, efficienza energetica e prestazioni. Di conseguenza, l'efficientissimo FANUC ROBOSHOT, con il suo potenziale di cambio utensili rapido e il basso consumo energetico completamente elettrico, è una scelta comprovata per qualsiasi produttore di prodotti in plastica che voglia diventare più competitivo e guadagnare quote di mercato. Tra coloro che sono in grado di fornire una testimonianza c'è l'azienda ungherese Viskiplast.