Skip to main content
The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

FANUC ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Questa macchina compatta è ideale per applicazioni di microstampaggio, eccellendo nella produzione di precisione per settori quali lenti, ottica e ingranaggi. Affabilita' e precisione, la nostra serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre costantemente prestazioni elevate, soddisfacendo con sicurezza i severi standard di diversi settori.
Tonnellaggio
150 kN | 15 tonf
Distanza tra le colonne, H×V
260x235 mm
Diametro vite (mm)
14, 16, 18 mm
Scarica la scheda tecnica

Vantaggi per la tua azienda

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Maggiore versatilità

La serie FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B offre maggiore velocità e pressione, più opzioni di vite e controllo servo-core a quattro assi.
Function to estimate the power consumption in advance

Consumo energetico minimo

La servo tecnologia FANUC e il recupero energia riducono i consumi FANUC ROBOSHOT del 50–70% vs idraulica e 10–15% vs concorrenti. Bassa manutenzione, alta disponibilità, TCO ridotto.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precisione e accuratezza

FANUC ROBOSHOT usa servoazionamenti FANUC CNC per un controllo preciso, con la massima accelerazione e alta precisione, affidabilità e controllo di movimento, posizione e pressione.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Affidabilità CNC senza eguali a livello globale

Con 65 anni di sviluppo, FANUC ROBOSHOT offre il CNC più affidabile al mondo. Facile da usare con interfacce standard, garantisce rapidità e qualità costante.
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Il più basso costo di gestione (TCO)

FANUC ROBOSHOT riduce i costi grazie a bassa manutenzione, alta disponibilità, meno componenti e minima usura. Addio ai costi elevati.
Test Description

Assistenza a vita per le macchine

Con oltre 35 anni di esperienza e precisione, FANUC garantisce alta affidabilità e prodotti durevoli, supportando operazioni efficienti.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Durata e longevità

FANUC offre funzioni di manutenzione preventiva per estendere la vita della macchina, ridurre i costi, massimizzare la disponibilità e migliorare la sicurezza.

Specifiche tecniche

Unità di serraggio
Meccanismo di serraggio
Double toggle
Tonnellaggio
150 kN | 15 tonf
Altezza massima e minima stampo - Doppia piastra
260-130 mm
Corsa di serraggio
160 mm
Diametro anello di posizionamento
60 mm
Distanza tra le colonne, H×V
260x235 mm
Dimensioni piastra, H×V
355x340 mm
Dimensioni minime dello stampo, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Mobile-Fisso
Corsa dell'espulsore
50 mm
Forza massima dell'eiettore
7 kN | 0.7 tonf
Unità di iniezione
Diametro vite (mm)
14
16
18
Corsa di iniezione (mm)
56
56
75
Volume massimo di iniezione (cm³)
9
11
19
Forza di contatto dell'ugello
5 kN | 0.5 tonf
Forza di contatto dell'ugello (aumentata)
5 kN | 0.5 tonf
Vite e cilindro
Numero di zone di riscaldamento
3
3
3
Numero di pirometri
1 Nozzle
Potenza totale del riscaldatore (kW)
2.5
2.9
3.2
Velocità massima di iniezione (mm/s)
800
Pressione massima di iniezione e mantenimento 1 (MPa)
250
250
230
Portata massima di iniezione (cm³)
123
160
203
Velocità massima di rotazione vite (min⁻¹)
450
450
450
Peso macchina Piastra singola | Piastra doppia
1.5 | - t

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiuteranno a prendere le tue decisioni e a sfruttare al massimo i tuoi prodotti FANUC.

Scopri la serie di prodotti

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

Serie FANUC ROBOSHOT

Velocità di iniezione, precisione e accuratezza. Scopri subito la serie FANUC ROBOSHOT!

Lasciati ispirare

Ispirati ai successi degli altri

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Le macchine ROBOSHOT di FANUC semplificano le cose per SIMON

Pezzi in plastica in grandi volumi; pareti sottili; zero difetti; tempi di consegna brevi nel settore automobilistico; richieste di efficienza energetica. Un numero crescente di produttori sta combattendo queste sfide comuni investendo nelle macchine ad iniezione ROBOSHOT ad alte prestazioni e completamente elettriche di FANUC. Tra questi c'è anche SIMON Plastics.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Risorse ottimizzate e stampaggio sostenibile grazie a FANUC

Nell'industria del confezionamento alimentare, la produzione deve essere veloce, affidabilita' e pulita. Non c'è da stupirsi che Poloplast abbia scelto le macchine ad iniezione FANUC ROBOSHOT. Oltre a miglioramenti immediati dell'efficienza e a risparmi energetici, le funzioni software avanzate delle macchine consentono all'azienda di monitorare e aumentare ulteriormente la produttività, ampliando al contempo la propria gamma di prodotti biodegradabili.