Ridurre gli interventi di manutenzione aumentando la produttività: FANUC presenta la nuova serie R-2000/E
FANUC Europe ha lanciato la nuova serie R-2000/E, una generazione completamente riprogettata di uno dei suoi robot industriali più diffusi. Sviluppata per supportare i produttori che devono affrontare l’aumento dei costi operativi, la carenza di manodopera e le crescenti esigenze di produzione, la nuova serie offre prestazioni più elevate unite a costi totali di proprietà inferiori.
Sviluppata in linea con le esigenze più stringenti dei clienti, la serie R-2000/E si adatta a layout di produzione più compatti, aiutando i produttori a ridurre lo spazio necessario a terra pur gestendo una portata massima maggiore. Questa combinazione garantisce una maggiore flessibilità nella progettazione degli ambienti di produzione.
La serie R-2000/E offre velocità operative fino al 20% più elevate e tempi di ciclo ridotti del 10% rispetto ai modelli precedenti, contribuendo ad aumentare la produttività in un’ampia gamma di applicazioni. Allo stesso tempo, la maggiore rigidità e precisione contribuiscono a una migliore stabilità del processo e a una qualità costante del prodotto in ambienti industriali esigenti.
Con oltre 350.000 unità vendute in tutto il mondo nelle generazioni precedenti, la serie di robot R-2000 si è affermata come una soluzione affidabile per settori quali quello automobilistico, l’industria generale e la produzione pesante. Partendo da questa base comprovata, la nuova serie offre una portata massima, un sbraccio esteso e una maggiore flessibilità per supportare le esigenze di produzione in continua evoluzione.
Un’innovazione chiave della serie R-2000/E è il suo design ottimizzato per la manutenzione. I nuovi encoder senza batteria eliminano la necessità di sostituire periodicamente le batterie, mentre una diagnostica più rapida contribuisce a ridurre i tempi di fermo. Questi miglioramenti riducono l’impegno di manutenzione e favoriscono un costo totale di proprietà più contenuto, in particolare nelle installazioni su larga scala.
La nuova serie offre inoltre capacità di movimentazione migliorate. Con una portata massima al polso superiore fino all’85% e momenti di inerzia aumentati, i robot possono gestire componenti più grandi e complessi, nonché utensili di estremità del braccio più avanzati. Ciò amplia le possibilità di applicazione, tra cui saldatura, movimentazione dei materiali e asservimento alle macchine.
La sostenibilità è stata un aspetto fondamentale durante lo sviluppo. Rispetto ai modelli precedenti, la serie R-2000/E riduce il consumo energetico fino al 15% e diminuisce le emissioni acustiche del 25%, favorendo ambienti di produzione più efficienti e confortevoli.
La gamma di prodotti comprende otto varianti di modello, tra cui versioni con montaggio su rack per l’installazione dall’alto e un nuovo modello con sbraccio esteso fino a 3.905 mm. Sviluppata in risposta alle esigenze del mercato europeo, questa configurazione è particolarmente adatta ad applicazioni quali i gigacasting nel settore automobilistico e la movimentazione di grandi componenti stampati o di pannelli di legno di grandi dimensioni.
Tutti i modelli sono dotati di FANUC R-50𝑖, che offre funzionalità avanzate di sicurezza informatica in linea con gli standard IEC 62443. Queste includono protocolli di comunicazione sicuri, autenticazione degli utenti e una piattaforma aperta che supporta tecnologie quali Python, PLC software e integrazione ROS.
«La serie R-2000 è da tempo una delle principali serie di robot industriali per l’automazione industriale grazie alla sua affidabilità e versatilità», afferma Paul Ribus, responsabile del coordinamento vendite per l’Europa di FANUC. «Con la nuova serie R-2000/E, i produttori possono migliorare ulteriormente la produttività riducendo al contempo in modo significativo gli interventi di manutenzione e i costi operativi, favorendo una produzione più efficiente e resiliente.»