L'AUTOMAZIONE HA UN NOME
CNC intelligenti per la massima qualità e la massima produttività
FANUC CNC è la soluzione ideale per le lavorazioni più complesse che richiedono il controllo di più assi e percorsi simultanei. Che si tratti di pezzi molto piccoli o molto grandi, materiali teneri o estremamente duri, FANUC CNC garantisce il perfetto equilibrio tra massima precisione, qualità impeccabile delle superfici e tempi ciclo ridotti al minimo. Il risultato? Meno tempi improduttivi e l’eliminazione delle imprecisioni legate al posizionamento multiplo dei pezzi.
La più ampia gamma di robot industriali e cobot al mondo
Con oltre 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e settori industriali, i robot FANUC sono facili da utilizzare e offrono una flessibilità completa grazie a una serie di opzioni specifiche per le applicazioni, un'integrazione semplice, un carico utile fino a 2.3 t e uno sbraccio massimo fino a 4.7 m.
Centri di lavoro compatti per macchine CNC
La nuova generazione di centri di lavoro verticali ROBODRILL promette qualità e precisione ineguagliabili a tariffe orarie elevate. Con un tempo di cambio utensile imbattibile di 0,7 secondi e una torretta in grado di gestire utensili del peso di 4 kg, le nuove versioni avanzate sono le macchine CNC a 5 assi più veloci e più robuste del mercato. Avanzato o standard, ogni centro di lavoro verticale ROBODRILL è un vero e proprio tuttofare ad alta velocità che offre prestazioni incredibili e un'efficienza imbattibile.
Macchine ad iniezione elettriche
FANUC ROBOSHOT prende la tecnologia di precisione CNC all'avanguardia dalla tornitura e dalla fresatura e la applica allo stampaggio a iniezione elettrico. Il risultato è una maggiore accelerazione, una precisione di movimento estrema e tempi di ciclo estremamente ridotti per produrre grandi quantità di pezzi di qualità costante.
Macchine per elettroerosione a filo
Per quanto riguarda l'elettroerosione a filo, la precisione è stata tradizionalmente a scapito della velocità. Ecco perché FANUC ha sviluppato una macchina per il taglio a filo ROBOCUT di nuova generazione. La serie α-C𝑖C comprende macchine versatili a tutto tondo. Con tempi medi tra i guasti incredibilmente lunghi, bassa manutenzione, longevità e tempi di attività eccellenti, queste macchine per l'erosione a scintilla a prova di futuro sono progettate per risparmiare tempo e ridurre i costi unitari, garantendo al contempo precisione ed efficienza di taglio superlative.
Vuoi portare la tua produttività al livello successivo?
FANUC unisce l'automazione all'analisi avanzata per prendere decisioni aziendali più intelligenti e rapide per le aziende industriali, indipendentemente dalle loro dimensioni. Scopri i prodotti IIoT scalabili che aumentano l'efficienza produttiva attraverso una migliore qualità della produzione, prestazioni, tempi di attività e OEE. Rendi più efficienti i tuoi processi produttivi grazie alle nostre soluzioni IIoT.
Piani FANUC
I nostri piani di assistenza sono studiati per garantire un tempo di funzionamento ottimale delle macchine, una qualità di produzione costante e un'efficienza operativa a lungo termine. Il tutto con costi prevedibili e un'assistenza personalizzata. Qualunque sia il tuo prodotto e la tua esigenza, esiste il FANUC Plan giusto per te!
Migliora l'efficienza operativa
Scopri la piattaforma di servizi digitali FANUC per semplificare la vostra attività:
E-StoreRegistrazione e panoramica dei prodottiOrdini e preventivi
Scopri come i nostri clienti crescono insieme a FANUC
Esplora i nostri vari casi di studio, che coprono un'ampia gamma di soluzioni di automazione per piccoli e grandi produttori che operano in tutti i tipi di industrie in tutto il mondo.
FANUC premiata come Top Innovator 2025
FANUC CORPORATION è stata riconosciuta come uno dei 100 migliori innovatori globali per il 2025, come riconoscimento per le sue attività di R&S e proprietà intellettuale.
Il tuo partner globale nell'automazione di fabbrica
Collaborando con FANUC, hai accesso a una rete globale di esperti di automazione pronti ad aiutarti a portare la tua produzione al livello successivo.
Siamo presenti in oltre 105 Paesi, con più di 250 sedi nel mondo.
La nostra forte presenza locale ti permette di entrare facilmente in contatto con un ufficio FANUC vicino a te, perché sappiamo quanto sia importante potersi confrontare di persona quando si valuta l’integrazione dell’automazione nei processi produttivi.
Assistenza a vita per i prodotti FANUC
Le soluzioni di automazione sono spesso un investimento considerevole per la vostra azienda e, pertanto, desiderate massimizzarne il valore durante l'intero ciclo di vita. Noi di FANUC mettiamo il servizio al primo posto e offriamo un'assistenza e un supporto flessibili per tutti i prodotti FANUC, quando e dove ne avete bisogno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il nostro impegno per costruire un futuro più sostenibile
FANUC si impegna a fondo per la sostenibilità, integrando la tutela dell'ambiente nelle proprie soluzioni di automazione. Le nostre tecnologie di produzione danno priorità a operazioni di lavorazione responsabili, con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia, promuovere la riduzione dei rifiuti e minimizzare l'impatto ambientale. Con riconoscimenti e partnership per la conservazione della natura, ci impegniamo a migliorare continuamente le credenziali ambientali in tutto il mondo.
FANUC premiata come Top Innovator 2025
FANUC CORPORATION è stata riconosciuta come uno dei 100 migliori innovatori globali per il 2025, come riconoscimento per le sue attività di R&S e proprietà intellettuale.
Soluzioni di automazione di fabbrica per qualsiasi processo produttivo
Industrie per l'automazione - FANUC è al servizio di qualsiasi industria per aiutarti a risolvere le tue sfide di automazione.
Aumento dell'efficienza, della precisione e della produttività con le soluzioni FANUC per diverse applicazioni
Dalla robotica di alta precisione all'automazione intelligente, forniamo le soluzioni per elevare i vostri processi produttivi.
Diventa esperto di automazione di fabbrica
FANUC Academy
Soluzioni per l'istruzione
Competenze mondiali e giovani talenti
Dai forma al tuo futuro con FANUC
Entra a far parte del team FANUC! Esplora le entusiasmanti opportunità di carriera e fai parte di un leader globale nell'automazione di fabbrica. Scopri il tuo potenziale con FANUC oggi stesso!
Notizie ed eventi
Notizie
Ricevi gli ultimi aggiornamenti da FANUC! Leggi le nostre ultime notizie e i comunicati stampa per conoscere le nostre innovazioni e le intuizioni del settore.
Eventi
Unisciti a noi per esplorare le ultime novità in fatto di automazione e robotica. I nostri eventi presentano prodotti FANUC, dimostrazioni dal vivo e opportunità di networking. Non vediamo l'ora di incontrarti!
Newsletter FANUC
Non perderti nessuna novità e rimani sempre aggiornato con la nostra newsletter FANUC. Tutto ciò che devi fare è registrarti qui. Ci auguriamo che le nostre FANUC News siano di tuo gradimento!