Mentre il progetto e la produzione dei prodotti sono guidati dalla nostra sede centrale in Giappone, FANUC Europe promuove la sostenibilità consolidando i dati regionali per un reporting globale trasparente e promuovendo i principi dell'eco-design. Attraverso le intuizioni del mercato e il supporto allo sviluppo dei prodotti, contribuiamo a garantire che le soluzioni FANUC siano efficienti dal punto di vista energetico, riciclabili e conformi agli standard europei.
Questo marchio, che combina una "foglia d'albero" e un simbolo "infinito", rappresenta l'impegno aziendale di FANUC verso pratiche commerciali responsabili e sostenibili. È un simbolo della nostra visione a lungo termine e del nostro approccio strategico per affrontare le sfide ambientali e sociali attraverso l'innovazione tecnologica. Le prestazioni ambientali sono supportate da certificazioni e valutazioni esterne verificate in modo indipendente, tra cui gli standard ISO, la divulgazione CDP e la valutazione EcoVadis.
Un impegno chiaro, una visione globale. FANUC Europe mira a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050, guidando ogni decisione che prendiamo in Europa e allineando le nostre azioni locali alla nostra strategia di sostenibilità mondiale.
Meno energia, più efficienza. Ci impegniamo a ridurre il consumo di elettricità del 10% entro il 2030, migliorando le prestazioni energetiche in tutte le operazioni europee e mantenendo i più alti standard di affidabilita'.
La filosofia "zero difetti" di FANUC garantisce che ogni prodotto sia costruito secondo i più alti standard di qualità, riducendo al minimo i guasti e i difetti nelle linee di produzione dei clienti. Questo approccio riduce in modo significativo gli sprechi di materiale e gli scarti, contribuendo a una produzione più sostenibile ed efficiente dal punto di vista delle risorse.
Progettato per l'efficienza. Costruite per le prestazioni. Le soluzioni FANUC riducono il consumo energetico, le emissioni di CO₂ e favoriscono la produzione avanzata in tutti i settori industriali.
In FANUC siamo impegnati a migliorare l'equilibrio di genere come parte del nostro contributo agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Attualmente, le donne rappresentano circa il 20% della nostra forza lavoro; una cifra che puntiamo a far crescere attraverso iniziative di assunzione e sviluppo inclusive.
Costruire talenti per il futuro. Attraverso FANUC Academy e le partnership con scuole, università e centri di formazione, forniamo formazione certificata in automazione, robotica e tecnologie CNC a studenti, dipendenti e persone in cerca di lavoro in tutta Europa.
Imparate a conoscere le pratiche eco-compatibili di FANUC. Consultate i nostri rapporti di sostenibilità qui.