I nostri 𝛼𝑖-D servomotori sono progettati con la tecnologia all'avanguardia di FANUC, che garantisce un funzionamento affidabile e costante anche negli ambienti industriali più difficili. Sono facili da integrare nei sistemi esistenti e rappresentano una soluzione versatile per un'ampia gamma di applicazioni. Ma il vero valore risiede nelle loro capacità di risparmio energetico. Ottimizzando l'uso dell'energia, i servi 𝛼𝑖-D possono ridurre significativamente i costi energetici dell'azienda, contribuendo a un bilancio più sano e a un pianeta più verde.
Punti salienti
Documenti
Punti salienti
Vantaggi per la tua azienda
Picco di efficienza energetica
Taglia i costi e aumenta la sostenibilità con i nostri servomotori 𝛼𝑖-D ad alta efficienza energetica. Consumi ridotti senza sacrificare la potenza.
Precisione e affidabilità
Ottieni una qualità di produzione superiore grazie all'impareggiabile precisione dei nostri servi. Le prestazioni affidabili riducono i tempi di inattività e di manutenzione.
Prestazioni versatili
Adattati senza problemi alle diverse esigenze industriali con la nostra flessibile serie 𝛼𝑖-D, migliorando le vostre capacità produttive in modo efficiente.
Connettività senza interruzioni
Si integra facilmente con i sistemi esistenti e con l'IoT, consentendo operazioni più intelligenti e una maggiore produttività grazie alla nostra connettività avanzata.
Longevità a costi contenuti
Investi in un risparmio a lungo termine con i nostri servomotori durevoli, che offrono una manutenzione ridotta e una durata di vita prolungata per una redditività sostenibile.
Documenti
Scarica per ulteriori informazioni
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti FANUC.
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
La rettifica è un processo di lavorazione di precisione che utilizza una mola abrasiva come utensile da taglio per rimuovere materiale dal pezzo.
Permette di ottenere finiture estremamente accurate e dimensioni precise, in particolare su materiali molto duri.
Il processo prevede una mola abrasiva rotante che asporta progressivamente materiale fino a raggiungere forma e dimensioni desiderate, ed è fondamentale per realizzare superfici piane, cilindriche o coniche nella manifattura moderna.
La tornitura CNC è un processo di lavorazione in cui un utensile da taglio rimuove il materiale da un pezzo in rotazione per creare forme cilindriche precise. È ideale per produrre pezzi con geometrie complesse e tolleranze ristrette. Per massimizzare la produzione del vostro centro di tornitura o tornio, è essenziale disporre di un buon CNC in grado di gestire e ottimizzare un'intera gamma di processi di tornitura. Oltre a massimizzare la produttività, un buon CNC vi fornirà anche la flessibilità necessaria per ridurre i tempi di lavorazione su piccoli lotti.
L'elettroerosione a filo (Electrical Discharge Machining) è un processo di produzione di precisione che utilizza un sottile filo caricato elettricamente per tagliare forme e contorni intricati in metalli duri e macchine conduttive. Il filo genera una serie di rapide scariche elettriche che erodono il materiale con estrema precisione senza applicare forza meccanica. Questo metodo senza contatto consente di produrre parti complesse e altamente dettagliate con finiture superficiali eccellenti, rendendolo essenziale per i settori che richiedono una lavorazione precisa, come quello aerospaziale, medico e della costruzione di stampi.
La macchina CNC a 5 assi prevede il movimento simultaneo lungo cinque assi: tre lineari (X, Y, Z) e due rotativi. Questa capacità consente di creare pezzi complessi in un'unica configurazione, migliorando notevolmente la precisione e l'efficienza. Muovendo l'utensile da taglio e il pezzo lungo questi cinque assi diversi, il CNC a 5 assi può produrre forme molto intricate e caratteristiche dettagliate.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.