Skip to main content
INTERNAL ONLY!!!!!


Image of FANUC R-50iA Mate Controller on a white background.  FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A Mate-Cabinet

Potente e autonomo, R-50iA Mate Cabinet è la scelta ideale per i robot più piccoli ed è stato progettato specificamente per i robot di piccola e media portata. È impilabile per celle multirobot. Dimensioni: 470 x 400 x 322 mm o 470 x 400 x 402
Image of FANUC robot controller. Png.

Ecco la famiglia di controllori R-50𝑖A

Un controllore ad alte prestazioni progettato per una produttività più intelligente. Per saperne di più sul controller per robot FANUC.