En la industria manufacturera, IIoT ofrece asistencia a las operaciones y procesos al ayudarle a reducir costes comerciales e impulsar los beneficios. Al conectar dispositivos, los costes de mantenimiento general se pueden reducir mediante la aplicación del mantenimiento predictivo en vez del mantenimiento reactivo. En las fábricas inteligentes se generan relevantes ahorros mediante una reducción del uso de consumibles, una ampliación de la vida útil de la máquina y un uso más eficiente de la energía. Además, los cuellos de botella en la producción se pueden identificar en una etapa más temprana, lo que resulta en una acción correctora rápida.

Explore la forma en que los productos IIoT pueden ayudarle en sus esfuerzos por reducir los costes de producción.

Productos IIoT de FANUC para ayudar en la reducción de costes

Historias de éxito

Trafime

Con tres plantas en Italia, Trafime es una importante empresa que exporta aproximadamente el 80 % de su producción. Tras seleccionar los robots FANUC y un centro de mecanizado ROBODRILL, ahora Trafime también confía en FIELD system para monitorizar su producción y la disponibilidad de las máquinas. Como resultado, la empresa puede reconocer los factores que influencian el rendimiento y la calidad de la producción. Descubra cómo podría utilizar FIELD system para agregar datos de producción y cómo puede ayudarle el sistema a identificar los diferentes factores que influencian la calidad en la fabricación.

Ver Historia de éxito

 

 

¿Desea mejorar el rendimiento de la producción? ¡Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia que necesite!

CONTACTE CON NOSOTROS PARA DIGITALIZAR SU NEGOCIO