Robot M-2iA/3A de picking y ensamblaje

Automatización, velocidad y destreza

Este robot delta de 6 ejes de alta velocidad es perfecto para tareas de picking, embalaje y ensamblaje. Su muñeca de tres ejes permite girar libremente las piezas y herramientas de acuerdo con los requisitos de las aplicaciones de ensamblaje. Su diseño inteligente también permite aprovechar al máximo el espacio de trabajo disponible.

EJES

6

ALCANCE

800 mm

CAPACIDAD DE CARGA

3 kg

Descargar ficha técnica

  • Estructura exclusiva de 6 ejes
  • Muñeca con movimiento de rotación rápida
  • Protección IP69K
  • Diseño de alta fiabilidad
  • Instalación de muñeca e interface común en robots de 4 ejes
  • Área de movimiento común en robots de 4 ejes

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • Interfaz de usuario mejorada con la nuevaiHMI
  • Guías de configuración para programación
  • Mayor memoria (DRAM 1GB, a partir de 256 MB) para una mayor productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinitas posibilidades

Saque más partido a su robot industrial con los accesorios y opciones de software personalizados de FANUC, tales como iRPickTool o el software de seguridad DCS. La tecnología exclusiva Learning Vibration Control hace que su robot sea más inteligente y capaz de mejorar automáticamente su propia productividad.

Comodidad

Más comodidad con iPendant táctil

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Interfaz

Conozca una nueva generación de tecnología avanzada con el controlador FANUC R-30iB

Motion

Conozca nuestra gama de soluciones especializadas para mejorar el movimiento

Seguridad

Funciones de seguridad inteligentes que ahorran espacio y dinero