La serie de robots M-1000 de alto rendimiento, con su mecanismo de enlace en serie, muñeca de inercia alta y capacidad de volteo, permite a los usuarios automatizar líneas de producción y mejorar la productividad en aplicaciones como la manipulación y el paletizado de componentes de automoción, materiales de construcción y baterías para vehículos eléctricos. Los robots se caracterizan por una estructura rígida y una muñeca robusta compatible con IP67 y fabricados para su uso en una amplia variedad de entornos exigentes. Hay disponibles varias opciones de control, junto con el potencial para añadir sensores de visión y funciones inteligentes que ayudan a mejorar la flexibilidad.