R-2000iC/240F



Featuring a huge 240 kg payload. this model is ideally suited to any number of heavy handling jobs on almost any application. With numerous mounting options available to make best use of space and create an optimal work envelope. it makes an excellent spot welding robot. Additional options make it suitable for food processing applications or wet environments.

AXIS ROBOT

6

REACH

2655 mm

LOAD CAPACITY

240 kg

Download Datasheet

Controlador R-30iB Plus para robots FANUC

  • apariencia más flexible
  • interacción mejorada con el usuario con el nuevo iHMI
  • guías de configuración para su programación
  • mayor memoria (DRAM 1 GB, de los 256 MB anteriores), para aumentar la productividad
Más información sobre el controlador del robot

Infinidad de posibilidades

Sáquele mayor partido a su robot industrial con los accesorios personalizados de FANUC y opciones de software como el software SpotTool, iRVision o Dual Check Safety (DCS). Haga que su robot sea más inteligente y capaz de aumentar la productividad utilizando el Learning Vibration Control.

Inteligencia

Descubra las funciones de visión inteligente de FANUC

Comodidad

Más comodidad con iPendant Touch (táctil)

Interfaz

Aprenda acerca de una nueva generación de tecnología avanzada con el controlador R-30iB de FANUC.

Movimiento

Descubra nuestra gama de soluciones para mejorar el movimiento

Seguridad

Las funciones de seguridad inteligentes le permiten ahorrar espacio y dinero