Modelos de ROBOSHOT



Gama ROBOSHOT para moldeo por inyección de precisión

Según el tamaño de la unidad de mordaza y la fuerza de sujeción que requiera, elija uno de los modelos de la serie a-SiA de FANUC para llevar a cabo tareas de moldeo de excelente estabilidad. Cada uno de los cinco modelos de la gama de máquinas de moldeo por inyección eléctrica AI de FANUC presenta una precisión y fiabilidad máximas y ha sido diseñado para mejorar la productividad y reducir los costes de producción. Además, la exclusiva máquina 15t de FANUC le proporciona la solución idónea para moldes especialmente pequeños, lo que disminuye los costes de moldeo y ahorra un valioso espacio en la superficie del taller.

a-S15 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 150 kN (15 tonf)
Altura máx./mín. de troquel: 260/130 mm

Descargar ficha técnica

a-S30 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 300 kN (30 tonf)
Altura máx./mín. de troquel: 330/150 mm 

Descargar ficha técnica

a-S50 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 500 kN (50 tonf) - 650 kN (65 tonf)
Altura máx./mín. de troquel: 350 - 150 mm (estándar) / (alta velocidad)

Descargar ficha técnica

a-S100 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 1000 kN (100 tonf)
Altura máx./mín. de troquel:  450-150 mm (estándar)/550-250 mm (alta velocidad)

Descargar ficha técnica


a-S130 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 1,300 kN (130 tonf)
Altura máx./mín. de troquel: 570-200 mm (estándar)

Descargar ficha técnica

a-S150 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 1500 mm (150 tonf) - 1800 kN (180 tonf)
Altura máx./mín. de troquel: 490-200 mm (estándar)/590-300 mm (pequeña capacidad)

Descargar ficha técnica

a-S220 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 2200 kN (220 tonf)
Altura máx./mín. de troquel: 650/250 mm

Descargar ficha técnica

a-S250 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación:  2500 kN (250 tonf) - 3000 kN (300 tonf)
Altura máx./mín. de troquel: 650/300 mm  

Descargar ficha técnica

a-S300 iA

Mecanismo de fijación: doble palanca
Fuerza de fijación: 3000 kN (300 tonf)
Altura máx./mín. de troquel:  650/300 mm

Descargar ficha técnica

a-S450iA

Mecanismo de sujeción: doble cabilla
Fuerza de sujeción: 4.500 kN (450 tonf)
Altura máx/mín del troquel:  1000/350 mm

Download Standard model Datasheet

Download small model Datasheet