Ventajas del moldeo por inyección eléctrica en comparación con la inyección hidráulica para el coste de propiedad FANUC > ROBOSHOT > Moldeo por inyección: eléctrica vs. Hidráulica Menu ProductosRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center ROBOSHOT Models Alpha-SiB SeriesMoldeo por inyección: eléctrica vs. HidráulicaAccesorios Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductosRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTLaserServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center Velocidad y precisión Como pionera en el moldeo por inyección eléctrica, FANUC lanzó la primera máquina de moldeo por inyección eléctrica controlada por CNC del mundo en 1983. Desde entonces, estas máquinas han ganado popularidad porque las máquinas eléctricas ofrecen a los fabricantes mayor productividad con costes de funcionamiento más bajos en comparación con las máquinas hidráulicas. Las máquinas eléctricas no solo son más rápidas y precisas que las hidráulicas, sino que, al no necesitar mantener constantemente la presión hidráulica, solo consumen electricidad cuando están en funcionamiento. Esto hace que su coste de funcionamiento sea mucho menor. Y como no hay aceite que calentar, los tiempos de arranque son muchos más rápidos. Descargar folleto FANUC ROBOSHOT - la mejor máquina de moldeo por inyección eléctrica CNC con el consumo de energía más bajo del mundo utiliza entre el 50 y el 70 % menos energía que las máquinas hidráulicas utiliza entre el 10 y el 15 % menos energía que todas las otras máquinas eléctricas disminuye el coste total de propiedad en el mercado Para comprobar los beneficios de las máquinas eléctricas en comparación con las hidráulicas, pusimos en funcionamiento una máquina eléctrica FANUC 300 t de 56 mm de cabezal a cabezal y una hidráulica 200-t de 50 mm durante 230 días produciendo cajas de dulces a partir de un molde de 24 cavidades ¿El resultado? La máquina eléctrica produjo 112.418.743 unidades en comparación con las 84.314.057 unidades de la hidráulica.La máquina eléctrica consumió 120.597 kWh en comparación con los 300.611 de la hidráulica. Funcionamiento más sencillo que la hidráulica Bajo mantenimiento Sin riesgos de fugas, y sin la necesidad de sustituir consumibles como aceite y filtros, las máquinas de moldeo por inyección eléctrica requieren mucho menos mantenimiento que las máquinas hidráulicas. Repetibilidad sin igual A diferencia de las máquinas hidráulicas que dependen de mangueras, válvulas y bombas, las máquinas eléctricas están equipadas con servomotores controlados digitalmente que controlan de forma precisa todos los procesos desde la inyección, extrusión, prensado y eyección con un grado de precisión extremadamente alto. Como resultado, la repetibilidad que ofrecen las máquinas eléctricas es la mejor. No requieren enfriamiento A diferencia de las máquinas de moldeo por inyección hidráulica que funcionan en caliente y requieren enfriamiento, las máquinas de moldeo por inyección eléctrica funcionan en frío. No hay que cambiar aceite, no existen costes de reciclaje de éste y apenas tienen riesgos para el medioambiente o de incendio. Baja emisión de calor Debido a que emiten muy poco calor, las máquinas eléctricas de moldeo por inyección son adecuadas para entornos como salas limpias e instalaciones de producción con temperatura controlada. Control inteligente para mayor velocidad y precisión Aceleración rápida controlada Ofreciendo precisión CNC y mejores tiempos que las máquinas hidráulicas, las máquinas eléctricas ofrecen un funcionamiento más rápido sin esperas y control de bucle cerrado en tiempo real. Mayor precisión Gracias a los ejes eléctricos, un servomotor en cada eje, control directo libre de inercia, movimientos paralelos independientes y alta rigidez, las máquinas eléctricas son ideales para producir piezas de alta precisión. Movimientos paralelos como estándar Debido a que cada eje está equipado con una transmisión servo independiente, las máquinas de moldeo por inyección eléctrica cuentan con movimientos paralelos como estándar. Ofrecen una enorme flexibilidad y esto hace que sea posible ejecutar procesos simultáneos como medición durante la apertura y eyección del molde, inyección durante el cierre del molde y eyección durante la apertura del mismo. Presión precisa y control de la plastificación Ideal para materiales de baja viscosidad como LCP y PA. Gracias a la presión digital precisa y al control de plastificación de las máquinas eléctricas, es fácil conseguir pesos de piezas extremadamente consistentes, incluso cuando varía la viscosidad. MÁS INFORMACIÓN SOBRE FANUC ROBOSHOT ¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia CONTACTO