Actualizaciones CNC: permita que un nuevo sistema de control FANUC prolongue la vida útil de su máquina herramienta

 

A La máquina herramienta es uno de los elementos más importantes y de mayor coste en los centros de producción. Una inversión significativa que debe mantenerse operativa la mayor cantidad de años posible. Sustituir un CNC antiguo por un nuevo control FANUC no solo permite ahorros a largo plazo, sino que también impulsa la productividad, el tiempo de actividad, la fiabilidad y la eficiencia de su máquina. De forma relevante, una actualización CNC mediante soluciones FANUC le ayuda a cumplir los requisitos de clientes en constante evolución..


Descargar folleto

Qué es una actualización CNC?

Una actualización CNC implica modernizar los siguientes componentes:

  • Sistema de control
  • Unidad de visualización
  • Motores servo y de husillo
  • Amplificadores
  • Cables
  • Unidades E/S, incluyendo el paneles de operador

Un Retrofit de CNC cuesta menos que una máquina nueva

Actualizar su máquina herramienta con lo último en tecnología CNC suele ser la solución más rentable y sostenible económicamente para mejorar su rendimiento general. El coste de un Retrofit es significativamente menor que el de una máquina nueva, especialmente cuando se tienen en cuenta los costes ocultos como herramientas, elementos fijos, instalación y cimentación. Adicionalmente, las máquinas nuevas requieren formación adicional para los operarios y el personal de mantenimiento.

Ventajas clave de FANUC CNC

FANUC iHMI es:

  • Para todas las herramientas mecánicas: Tornos, centros de torneado, fresadoras, máquinas multitarea, máquinas de transfer, esmeriladoras, máquinas EDM, LÁSER, máquinas de corte por chorro de agua y plasma, etc.
  • Fácilmente personalizable: Desarrolle sus propias pantallas y ciclos con FANUC PICTURE para reducir los errores de operario, simplificar el trabajo de los operarios, mejorar la productividad y facilitar el control de máquina y proceso.
  • Automatización sencilla: QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation) ofrece una automatización sencilla desde el panel CNC. La característica de código G de QSSR permite al personal programar fácilmente robots mediante el FANUC CNC en formato de código G de norma ISO. Como resultado, aquellas personas no familiarizadas con el lenguaje de programación robótica no requerirán formación adicional. Un comunicador excelente: Un nuevo FANUC CNC ofrece varias funciones de red, incluyendo la capacidad de cargar y descargar programas, ajustar parámetros, consultar el estado de la máquina e implementar estrategias de mantenimiento preventivo.
  • Un comunicador excelente: Un nuevo FANUC CNC ofrece varias funciones de red, incluyendo la capacidad de cargar y descargar programas, ajustar parámetros, consultar el estado de la máquina e implementar estrategias de mantenimiento preventivo.

Empresas expertas especializadas, asignadas y formadas por FANUC realizarán todos los proyectos de Retrofit, independientemente de si sustituye un FANUC CNC existente o un CNC de otra marca.

Hable hoy mismo con nuestros expertos en Retrofit!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

¿Cómo podemos ayudarle a incrementar su productividad? Nuestros especialistas le ofrecerán asistencia


CONTACTO