ZPM GmbH
FANUC fournit le chaînon manquant à ZPM
Lorsque ZPM a voulu augmenter l'utilisation de ses machines et robots, soutenir la stratégie de fabrication verticalement intégrée de l'entreprise et cartographier plus précisément sa production, elle s'est tournée vers le MT-LINK 𝑖 de FANUC. Grâce à ce logiciel avancé, les fabricants comme ZPM peuvent superviser et gérer les données de 1 à 2 000 machines, robots et systèmes PLC.
Partager
L'utilisation des machines est passée de 80 % à plus de 90 % après l'adoption de MT-LINK𝑖.
MT-LINK 𝑖 permet de connecter à la fois des systèmes FANUC et des systèmes tiers.
MT-LINK𝑖 cartographie précisément la production.
Contrôler le temps de préparation et documenter la durée de vie de l'outil.
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
Études de cas FANUC
Découvrez notre gamme complète de solutions d'automatisation d'usine, présentées dans des études de cas détaillées, et conçues pour optimiser et rationaliser n'importe quel processus de fabrication.
Toutes les applications
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.
Usinage complexe pour l'industrie automobile
Précision et efficacité dans la fabrication automobile !