Nos solutions dédiées au traitement laser intègrent des CNC laser, une unité d'interface laser, des systèmes d'entraînement et une technologie robotique pour offrir des performances de production exceptionnelles dans un large éventail d'industries, notamment l'automobile, l'aérospatiale et la construction navale. L'unité d'interface laser (LIU) permet de contrôler en temps réel n'importe quelle source laser tierce. Avec des systèmes de contrôle avancés tels que les CNC 0𝑖-LF Plus, 30𝑖-LB Plus et 31𝑖-LB Plus, nos solutions prennent en charge à la fois le traitement des matériaux plats, la découpe laser complexe à 5 axes et l'usinage hybride au laser. En outre, nos robots polyvalents à 6 axes améliorent l'automatisation des machines pour le chargement et le déchargement. Le robot M-800/60-20B est le choix optimal pour les tâches de découpe laser de haute précision.
Tout constructeur de machines sur mesure dira que le choix du bon système de contrôle est primordial pour la réussite du projet. Et lorsque la machine en question possède plusieurs axes qui nécessitent un contrôle simultané à des vitesses élevées avec une précision extrême, FANUC dispose des solutions CNC optimales. Unique Method, un constructeur hongrois de machines de découpe laser personnalisées, fait partie du nombre croissant de personnes qui ont découvert ce fait par elles-mêmes.
De la robotique de haute précision à l'automatisation intelligente, nous fournissons les solutions pour élever vos processus de fabrication.