affichée 28.08.2025

Le nouveau robot FANUC pour l'alimentation et le nettoyage allie hygiène et haute performance.

Charge utile de 10 kg LR Mate/10-11A Food/Clean élargit la gamme FANUC pour les applications alimentaires et les salles blanches.
LR Mate 10-11A is a food/cleanroom robot. Png image.

Pour répondre à la demande croissante du marché pour les applications alimentaires et les salles blanches, FANUC lance son LR Mate/10-11A Food/Clean de haute spécification, un robot industriel compact mais puissant avec des caractéristiques qui ajoutent de la valeur à ces tâches difficiles. REMARQUE : le robot est adapté aux salles blanches de classe ISO 4 et utilise un lubrifiant de qualité alimentaire pour répondre aux exigences de l'environnement alimentaire. La conformité aux salles blanches de classe ISO 4 signifie que le robot est idéal pour une utilisation dans des environnements hautement contrôlés dans un secteur tel que les dispositifs médicaux, pharmaceutiques, biotechnologiques, les semi-conducteurs, l'électronique, l'optique et le laser.

Pour l'industrie alimentaire, ce robot durable offre une conception hygiénique. Sa graisse de qualité alimentaire répond à des réglementations et normes strictes, minimisant le risque de contamination en cas de contact accidentel avec des aliments, contribuant à la sécurité publique et évitant des rappels de produits coûteux. Le robot résiste à des procédures de lavage difficiles et fréquentes. L'ensemble de son corps, la partie supérieure de son bras et son poignet bénéficient d'un indice de protection contre les intrusions IP67, tandis que d'autres attributs de conception incluent une bride en acier inoxydable, des boulons antirouille et un revêtement époxy blanc spécial résistant à la corrosion.

En plus de ces caractéristiques importantes, le LR Mate/10-11A Food/Clean est optimisé pour les opérations à grande vitesse. Des vitesses allant jusqu'à 340°/s dans l'axe J3 (bras supérieur) et 800°/s dans l'axe J6 (rotation du poignet), font de ce robot un robot rapide par rapport à d'autres offrant cette portée (1101 mm).

En plus de sa capacité de montage universelle (au sol, en angle, à l'envers), une conception élégante et mince permettant de gagner de l'espace offre un avantage supplémentaire. Le faisceau électrique est entièrement intégré dans le bras afin de minimiser les interférences avec les périphériques et de permettre la construction de cellules automatisées plus petites. Cette conception favorise également un nettoyage et une maintenance plus faciles, étayés par la célèbre disponibilité à vie des pièces rechange de FANUC.

Les électrovannes entièrement intégrées pour ouvrir et fermer la pince signifient qu'aucune installation supplémentaire n'est nécessaire pour l'intégrateur du système, ce qui permet de gagner du temps et d'assurer un fonctionnement " plug and play " (prêt à l'emploi). Il suffit de connecter le robot à une alimentation électrique monophasée standard et à une source d'air comprimé pour que les utilisateurs puissent commencer à le contrôler via le FANUC Teach Pendant.

" Le LR Mate/10-11A Food/Clean, avec sa charge utile de 10 kg, comble le fossé entre notre petite version de 7 kg de charge utile et les modèles plus grands à partir de 25 kg de charge utile ", explique Paul Ribus, responsable de la coordination des ventes pour l'Europe chez FANUC. " C'est un robot puissant avec un faible encombrement, ce qui le rend parfait pour les installations à espace sol coûteux telles que les salles blanches. En outre, notre nouveau robot est idéal pour les bâtiments à faible hauteur de plafond, tandis qu'un mode à haute charge utile de 13 kg est disponible en option - avec une réduction de la portée."

Offrant une nouvelle ère de performances puissantes, le LR Mate/10-11A Food/Clean est livré en standard avec le nouveau contrôleur R-50𝑖A de FANUC et ses fonctionnalités intelligentes, sa cybersécurité avancée et son potentiel d'économies d'énergie. En outre, le robot est doté d'une précision adaptée à la vision, ce qui lui permet de s'adapter aux tâches de prélèvement et de placement à grande vitesse basées sur la vision, par exemple.

 

Partie 2