/
IA Extrude (IA Metering)
IA Extrude (IA Metering)
Partager
Contrôle de dosage IA : Révolutionnez votre moulage par injection grâce à une gestion intelligente et précise des matériaux. Exploitez la puissance de l'intelligence artificielle (IA) dans votre ROBOSHOT et découvrez un nouveau niveau de contrôle et d'efficacité avec la fonction IA Metering Control.
- AVANTAGES PRINCIPAUX
- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
AVANTAGES PRINCIPAUX
Avantages pour votre entreprise
Précision et répétabilité
Obtenir un poids de grenaille et une qualité de pièce constants, quelles que soient les variations de matériaux.
Réduction des taux de rebut
Minimiser les déchets de matériaux et améliorer l'efficacité globale de la production.
Simplification de la mise en place et du contrôle des processus
Élimine la nécessité de procéder à des ajustements manuels et à des réglages précis.
Maintenance proactive
Identifier les problèmes potentiels de la bague de contrôle avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt.
Stabilité accrue de la production
Maintenir un moulage par injection constant, même dans des situations difficiles.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Contrôle du couple pour une précision supérieure
Au lieu de s'appuyer sur le contrôle de la vitesse, la commande de dosage de l'IA utilise la surveillance du couple en temps réel pour obtenir un dosage précis du matériau. Il en résulte une vitesse de rotation variable de la vis qui s'adapte aux fluctuations de la viscosité du matériau, ce qui garantit un poids de grenaille et une qualité de pièce constants.
Maîtriser les caractéristiques changeantes des matériaux
La commande de dosage IA compense sans effort les variations de viscosité du matériau dues à des changements de type de matériau, de grade de séchage ou à la présence de réaffûtage. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements manuels, ce qui permet de gagner du temps et de minimiser les pertes de matière.
Contrôle de la position jusqu'à une résolution de 10 microns
Obtenez une précision inégalée dans votre processus de moulage.
Gamme flexible de vis et de barils
Choisissez la configuration idéale pour votre application spécifique.
Contrôle à plusieurs niveaux
Gérer avec précision la vitesse d'injection, la pression, la pression de maintien et la plastification sur plusieurs étapes.
Courbes graphiques de processus standard
Obtenez des informations en temps réel sur votre processus de moulage grâce à des représentations visuelles des paramètres clés.