Skip to main content
The FANUC ROBOSHOT's Custom Sequence function revolutionises machine operation by allowing users to tailor sequences for both the machine and peripheral devices. This feature-rich function simplifies setup with an intuitive touch interface, providing real-time progress status to ensure smooth operations. Designed with user efficiency in mind, it also includes velocity limitation to confirm the feasibility of operations.

Fonction de séquence personnalisée

La fonction de séquence personnalisée du ROBOSHOT de FANUC révolutionne le fonctionnement de la machine en permettant aux utilisateurs de personnaliser les séquences à la fois pour la machine et les périphériques. Cette fonction riche en fonctionnalités simplifie la configuration grâce à une interface tactile intuitive et fournit un état d'avancement en temps réel pour garantir des opérations fluides. Conçue dans un souci d'efficacité pour l'utilisateur, elle comprend également une limitation de la vitesse pour confirmer la faisabilité des opérations.