Optimisation des coûts grâce aux solutions IIoT
Permettre des opérations rentables
Dans l'industrie manufacturière, l'IIoT soutient les opérations et les processus en vous aidant à réduire les coûts de l'entreprise et à stimuler les profits. En connectant les appareils, les coûts de maintenance globaux peuvent être abaissés grâce à l'application d'une maintenance prédictive plutôt que réactive. Dans les usines intelligentes, d'importantes économies sont générées par une réduction de l'utilisation des consommables, une prolongation de la durée de vie des machines et une utilisation plus efficace de l'énergie. En outre, les blocages dans la production peuvent être identifiés plus tôt, ce qui permet de prendre rapidement des mesures correctives.
Découvrez comment les produits IIoT peuvent soutenir vos efforts de réduction des coûts de production.
Les produits IIoT de FANUC au service de la réduction des coûts
FIELD system Basic Package
Moniteur d'asservissement IA
ZDT (Zero Down Time)
FIELD system Basic Package
FIELD system Basic Package
Moniteur d'asservissement IA
ROBOSHOT-LINK𝑖2
ROBOCUT-LINK𝑖
Études de cas
Trafime est à la pointe de la technologie avec sa plateforme FANUC IIoT
Avec l'évolution et la croissance des entreprises, de nombreux fabricants se retrouvent à exploiter un assortiment disparate de machines, de systèmes d'automatisation et d'autres systèmes de production, souvent fournis par de nombreux fournisseurs différents. Cette situation fait penser à certaines usines de production qu'une gestion efficace des données à l'aide d'une seule plateforme IIoT n'est pas possible. Eh bien, le système FIELD de FANUC prouve que cette réflexion est déplacée, comme peut le confirmer l'entreprise italienne Trafime.