Skip to main content
Virtual show 2021. ROBOSHOT and robot LR MATE 200iD/7L

ROBOSHOT Ensemble de robots

Le pack Robot de la machine de moulage par injection ROBOSHOT vous permet d'installer des robots FANUC en quelques étapes seulement. Les robots peuvent être facilement utilisés pour le chargement et le déchargement des pièces, l'assemblage, le prélèvement et le placement, et la zone de travail ergonomique garantit un accès facile à la machine. Autre atout : tous les produits FANUC parlent le même langage et partagent une plateforme de commande et d'asservissement commune, ce qui facilite grandement leur apprentissage et leur utilisation. Pour les processus nécessitant des inserts, ROBOSHOT peut être complété par un robot FANUC 6 axes équipé de FANUC 𝑖RVison, fruit de 30 ans d'expérience dans les systèmes de vision intelligents. Équipé de cette technologie, le robot prélève et place les inserts avec une précision et une répétabilité étonnantes. Parfaite pour les petites pièces, cette solution ne nécessite pas de guide ou de fixation externe.

S'inspirer de la réussite des autres

 

Ces études de cas illustrent comment les capacités d'automatisation facile de ROBOSHOT ont transformé diverses industries, améliorant l'efficacité, la qualité et la compétitivité pour nos clients estimés.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmétique Erkul

Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC

Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.