Skip to main content
Image related to the success story VL Robotix.  FANUC Germany. 

Success story features ROBOSHOT in combination with an LR Mate 200iD/7L.

Moulage d'insertion

Le moulage par insertion, compatible avec ROBOSHOT et nos robots, utilise un programme précis pour insérer les pièces dans les moules, éliminant ainsi le besoin d'étapes d'alignement manuel - un facteur crucial pour une intégration réussie. Ce procédé présente plusieurs avantages : il améliore la sécurité de la production en automatisant l'insertion des pièces, intègre une inspection de qualité à 100% pour des résultats cohérents, réduit l'encombrement global en combinant les composants, et permet un fonctionnement continu 24/7 pour répondre aux demandes de gros volumes.

S'inspirer de la réussite des autres

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Cosmétique Erkul

Un fabricant de cosmétiques voit la beauté de l'automatisation de FANUC

Erkul Cosmetics en Turquie bénéficie d'une myriade d'avantages en termes de qualité et d'efficacité fournis par divers produits d'automatisation FANUC haute performance. Cette entreprise de cosmétiques à croissance rapide cherche à établir une référence pour la fabrication dans son secteur, soutenue par les gains de compétitivité que les solutions FANUC fournissent.