Électronique
Une productivité accrue tout au long de votre chaîne de valeur
Dans l'industrie électronique compétitive et en constante évolution, il est essentiel de pouvoir combiner des normes de qualité et de précision élevées avec une productivité maximale, des coûts de production faibles et des temps de traitement rapides. Offrant une grande flexibilité à travers une vaste gamme de processus de fabrication, les solutions d'automatisation permettent d'atteindre cette synthèse relativement facilement. Les machines FANUC ont été conçues pour offrir une précision extrêmement répétable, une fiabilité à toute épreuve et des gains d'efficacité qui réduisent considérablement vos coûts. De plus, elles vous offrent la flexibilité nécessaire pour répondre de manière dynamique aux tendances et aux demandes du marché. Que vous souhaitiez automatiser l'ensemble de votre scénario de production ou seulement une petite partie, FANUC a une solution qui est non seulement adaptée à vos besoins, mais qui vous aidera également à préparer l'avenir de votre entreprise.
- Application
- Produits apparentés
- Avantages
- Case Studies
Robotique et automatisation pour l'industrie électronique
Augmentez l'efficacité de la fabrication électronique avec les solutions automatisées de FANUC, offrant précision, fiabilité et réactivité dynamique au marché
.
Moulage par injection
Usinage complexe
Le Tournage Dur
Forage de haute précision
Le Tournage Dur
Découpe au laser, au plasma et par jet d'eau
Assemblage
Soudure
Picking & Placing
Automatisation en bout de ligne
Assemblage
FANUC propose une variété de robots d'assemblage très fiables qui sont dextres, répétables, compacts et rapides. Des robots articulés 5 à 6 axes, aux robots Delta 3-6 axes en passant par notre série SCARA et les robots collaboratifs, nous avons les robots et les fonctionnalités intelligentes nécessaires pour maintenir vos objectifs de production sur la bonne voie.
Les robots d'assemblage de FANUC sont très fiables.
Picking & Placing
Équipés de 𝑖RVision et d'un capteur de zone 3D, les robots FANUC prélèvent, trient, placent et arrangent les produits sur un convoyeur en mouvement. Par exemple, les robots delta sont le choix idéal pour prélever, trier, inspecter, placer et insérer des pièces. Ces opérations peuvent être effectuées à grande vitesse sur des convoyeurs en mouvement.
Soudure
Les robots utilisés pour les tâches de soudage et de brasage garantissent une application cohérente et précise de la soudure ou du matériau de soudage, contribuant ainsi à la qualité et à la fiabilité des produits électroniques.
Automatisation en bout de ligne
Triez vos produits pour la livraison grâce à nos robots équipés d'un système de vision. L'automatisation des processus de fin de ligne, tels que l'emballage, l'étiquetage, le conditionnement et la palettisation, rationalise le processus d'emballage et améliore l'efficacité logistique globale
.
Moulage par injection
Les fonctions intelligentes de ROBOSHOT compensent les changements de viscosité, alors que l'évacuation active des gaz augmente encore la qualité.
Découpe par électroérosion à fil
Avec sa vaste gamme d'options garantissant des surfaces impeccables et une incroyable précision des pièces, ROBOCUT se distingue comme le parfait multitalent pour l'industrie électronique. L'électroérosion à fil de FANUC fait preuve d'une précision extrêmement élevée sur les outillages, tels que les moules. Les niveaux incroyables de répétabilité de la machine garantissent que les mêmes normes élevées sont constamment obtenues.
FANUC
Forage de haute précision
Les applications de l'industrie électrique nécessitent souvent le perçage de trous minuscules dans des composants de précision. Pour ce faire, FANUC ROBODRILL est équipé d'une broche finement équilibrée qui garantit un très haut degré de précision répétable. Afin d'optimiser la précision dans ce type d'applications, ROBODRILL comprend également une unité de nettoyage des outils. En nettoyant à la fois l'outil et la broche lors des changements d'outils, cette fonctionnalité améliore considérablement la répétabilité.
Usinage complexe
Les CNC de FANUC vous permettent d'atteindre un rendement de production élevé et les normes de qualité les plus strictes pour le fraisage, le tournage, le meulage ou la découpe rapides et précis en 5 axes de boîtiers de pièces complexes de toutes sortes, de l'électronique grand public à l'aérospatiale. Le ROBODRILL de FANUC offre un contrôle simultané et des fonctions avancées telles que le look-ahead, l'interpolation et les fonctions de lissage intelligent pour une production précise et rapide de moules complexes, d'électrodes et de pièces en 3D.
Le Tournage Dur
Pour la production de composants électriques et électroniques, la technologie de tournage dur rapide et ultra-précis utilisant des entraînements et des commandes FANUC constitue une alternative économique à la rectification circulaire et permet d'atteindre des précisions de l'ordre du micron.
La technologie de tournage dur rapide et ultra-précis utilisant des entraînements et des commandes FANUC constitue une alternative économique à la rectification circulaire et permet d'atteindre des précisions de l'ordre du micron.
Fraisage
FANUC améliore le fraisage des composants électroniques avec le centre ROBODRILL et la robotisation des machines pour une efficacité optimale. Notre commande CNC garantit un fonctionnement facile et des résultats supérieurs dans une large gamme d'applications.
Découpe au laser, au plasma et au jet d'eau
Les contrôleurs CNC avancés de FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) ouvrent la voie aux applications de découpe au laser, au plasma et au jet d'eau, en offrant une précision et une efficacité inégalées. Couplé à la robotisation, FANUC élève ces processus de découpe, garantissant une qualité et une vitesse supérieures dans les environnements de fabrication les plus exigeants.
Notre offre Robot
SERIES SCARA
Série Delta
Série LR Mate
Robots pour salles blanches
Robots collaboratifs
Notre offre d'usinage
CNC
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Points forts
Finition de surface de haute qualité
Technologie servo interne pour une grande précision
Robots pour salles blanches
Robots collaboratifs
𝑖RVision
Avantages pour votre secteur
Précision et exactitude
Vitesse et efficacité élevées
Polyvalence
Fiabilité et durabilité
Facilité d'intégration
Flexibilité de la programmation
Empreinte compacte
Efficacité énergétique
Contrôle de la qualité
Garantie des pièces toute la durée de vie des pièces
Assemblage entièrement automatisé de moulins à café
Dans la fabrication d'appareils ménagers courants tels que les moulins à café, un certain nombre de conditions préalables déterminent le succès de la production. Par exemple, seuls des processus clairement structurés, efficaces et orientés vers des objectifs précis permettront d'atteindre les niveaux requis de fiabilité de la production. La réalisation de cette ambition devient nettement plus réaliste grâce à l'automatisation, comme le leader du marché Eugster/Frismag AG peut en témoigner après avoir adopté 14 robots industriels FANUC LR Mate et FANUC ZDT (Zero Down Time), qui permettent désormais l'assemblage automatisé en continu d'un moulin à café toutes les 7 secondes.
Fastlog AG utilise des robots FANUC pour le polissage industriel
Le polissage manuel est une tâche délicate et physiquement exigeante. Chez Fastlog, ce système entraînait souvent des absences pour raisons de santé. C'est pourquoi l'entreprise a décidé d'automatiser le processus afin de soulager les employés.
Assemblage Préparation de commandes avec deux robots sur un axe de déplacement de 13 mètres
L'automatisation d'une chaîne de production peut se faire de manière flexible et dans un espace réduit. Des solutions personnalisées et des fonctions logicielles de sécurité sont des éléments clés d'une mise en œuvre réussie.
Nos solutions pour d'autres secteurs
Solutions d'automatisation pour tout processus de fabrication
Industries pour l'automatisation - FANUC est au service de toutes les industries pour vous aider à résoudre vos problèmes d'automatisation.