Améliorer la qualité des composants grâce aux solutions IIoT
Analyser les données de production pour atteindre l'excellence en matière de qualité.
Améliorer la qualité de la fabrication
Pour nos clients, il est essentiel de contrôler la qualité de la production. La collecte, l'accès et l'analyse automatique des données de production vous permettent de réduire les rebuts, de diminuer la supervision humaine et de réagir plus rapidement en cas de problèmes de qualité. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre du concept de qualité 4.0.
Découvrez nos produits IIoT pour soutenir vos objectifs d'amélioration de la qualité.
Les produits IIoT de FANUC au service de l'amélioration de la qualité
Sélectionnez d'autres options ici
CNC
Robot
ROBODRILL
ROBOSHOT
ROBOCUT
Solution IoT
FIELD system Basic Package
Le FIELD system Basic Package est une plateforme conçue pour favoriser l'amélioration de la production sur la base d'informations de production précieuses, en comblant le fossé entre les données et...
Contrôle
Moniteur de charge de coupe - PC et 𝑖IHM
Améliorez l'efficacité et la précision de vos machines CNC avec notre moniteur de charge de coupe FANUC pour PC et 𝑖HMI. Cette solution innovante offre un contrôle en temps réel de la charge de cou...
Solution IoT
ZDT (Zero Down Time)
Une panne de robot peut entraîner un temps d'arrêt de production important du système. FANUC Zero Down Time est une solution IoT conçue pour éliminer les arrêts de production imprévus et améliorer ...
Solution IoT
FIELD system Basic Package
Le FIELD system Basic Package est une plateforme conçue pour favoriser l'amélioration de la production sur la base d'informations de production précieuses, en comblant le fossé entre les données et...
Solution IoT
FIELD system Basic Package
Le FIELD system Basic Package est une plateforme conçue pour favoriser l'amélioration de la production sur la base d'informations de production précieuses, en comblant le fossé entre les données et...
Contrôle
Moniteur de charge de coupe - PC et 𝑖IHM
Améliorez l'efficacité et la précision de vos machines CNC avec notre moniteur de charge de coupe FANUC pour PC et 𝑖HMI. Cette solution innovante offre un contrôle en temps réel de la charge de cou...
Contrôle
ROBOSHOT-LINK𝑖2
Gestion à distance de votre installation de production de plastique - ROBOSHOT-LINK𝑖2 est un outil de gestion des informations de qualité qui vous permet de visualiser les données de ROBOSHOT. Jusq...
Contrôle
ROBOCUT-LINK𝑖
Equipped with a new graphic interface, ROBOCUT-LINK𝑖 is a production and quality information management tool that allows you to monitor the status of up to 32 ROBOCUT machines in real time from rem...
Découvrez les solutions IIoT de FANUC pour vos besoins
Améliorer les performances de fabrication grâce aux solutions IIoT
Améliorer les performances grâce aux solutions IIoT
Améliorer la disponibilité de la production grâce aux solutions IIoT
Stimuler le temps de fonctionnement de la production grâce à nos solutions IIoT avancées.
Optimisation des coûts grâce aux solutions IIoT
Optimisation des coûts grâce aux solutions IIoT
Optimiser la consommation d'énergie grâce aux solutions IIoT
Optimiser la consommation d'énergie grâce aux solutions IIoT
Améliorer la stabilité des processus grâce aux solutions IIoT
Découvrez les différents produits IIoT de notre portefeuille qui soutiennent la stabilité des processus de production.
Soutenir la traçabilité des processus avec des solutions IIoT
Soutenir la traçabilité des processus grâce aux solutions IIoT.