
La populaire série de robots industriels polyvalents à six axes de taille moyenne FANUC M-710 fait l'objet d'un renouvellement complet, en commençant par l'introduction de deux modèles nouvellement développés offrant plusieurs améliorations clés qui élargissent encore leurs capacités déjà étendues. La nouvelle série FANUC M-710𝑖D remplacera la gamme FANUC
M-710𝑖C, les deux premiers modèles (M-710𝑖D/50M et M-710𝑖D/70) offrant un design fin et élégant qui apportera à la fois sophistication et performance aux applications qui incluent le suivi de machines, la manutention, l'assemblage, la palettisation et la soudure.
" La popularité de nos robots de la série M-710𝑖C au cours des dernières années témoigne de leur haute performance dans une grande variété d'applications industrielles ", déclare Paul Ribus, responsable de la coordination des ventes RO Europe chez FANUC Europe. " Nous pouvons assurer à nos clients que nos nouveaux modèles de la série M-710𝑖D conservent toutes les meilleures caractéristiques des robots de la génération précédente, avec un certain nombre d'améliorations clés et une nouvelle conception intelligente pour répondre à l'évolution des exigences de l'industrie."
Les nouveaux robots polyvalents à 6 axes M-710𝑖D/50M et M-710𝑖D/70 de FANUC s'appuient sur l'héritage de la série M-710𝑖C en matière de précision, d'efficacité, de polyvalence et de facilité d'utilisation.
Le M-710𝑖D/50M offre une longue portée de 2606 mm soutenue par une répétabilité de ±0,06 mm. Remplaçant le précédent M-710𝑖C/45M, le M-710𝑖D/50M offre 5 kg de charge utile en plus (50 kg, contre 45 kg). Une autre nouveauté est l'introduction d'un axe J2 incurvé, qui offre une efficacité opérationnelle notable aux utilisateurs. Faisant partie de la conception de pointe du robot, le bras J2 incurvé minimise toute interférence avec les pièces à usiner ou les fixations lorsqu'il atteint des boîtes profondes, par exemple, garantissant une dynamique opérationnelle plus fluide et plus sûre.
Le M-710𝑖D/50M extrêmement mince conserve de nombreux concepts M-710 éprouvés, tels qu'un rapport poids/charge utile leader sur le marché qui équilibre l'efficacité et la performance. Avec une capacité de charge utile et des vitesses d'axe plus élevées, les utilisateurs bénéficient également d'une conception entièrement fermée, conforme à la norme IP54, considérée comme unique sur le marché en tant qu'offre standard. Le bras et le poignet du robot sont même classés IP67. Ce concept offre une protection robuste contre la pénétration de l'eau et de la poussière, protégeant les composants sensibles tels que les moteurs, les encodeurs et les faisceaux de câbles afin d'améliorer la durabilité et la fiabilité. Le bras M-710𝑖D/50M, facile à entretenir, intègre également des services tels que les signaux d'E/S et l'alimentation en air.
Avec ces caractéristiques de conception, le M-710𝑖D/50M est un choix polyvalent et fiable pour de nombreuses applications industrielles diverses, y compris celles qui sont humides, poussiéreuses ou sales. Les marchés verticaux qui en bénéficieront sont l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique, les produits pharmaceutiques, alimentaires et médicaux, ainsi que les secteurs de l'usinage général, de la fabrication, du moulage et de la coulée.
FANUC lance également la M-710𝑖D/70, qui remplace à la fois la M-710𝑖C/50 et la M-710𝑖C/70. Ce nouveau modèle combine la vitesse de fonctionnement rapide du précédent modèle à charge utile de 50 kg avec la capacité de levage du robot à charge utile de 70 kg.
A nouveau, offrant six axes contrôlés, le robot industriel polyvalent M-710𝑖D/70 offre une portée maximale de 2104 mm. Il offre les mêmes capacités, caractéristiques et améliorations que le M-710𝑖D/50M, notamment la protection environnementale IP67 au niveau du poignet et du bras J3. Il offre également une répétabilité impressionnante de ±0,03 mm.
En guise de dernier point à noter, l'absence de singularités signifie que le M-710𝑖D/70 et le M-710𝑖D/50M peuvent être utilisés comme robots palettiseurs sans qu'il soit nécessaire d'ajouter du matériel supplémentaire. Ce n'est qu'en ajoutant un mode de palettisation optionnel que les robots peuvent être utilisés comme robots de palettisation à 5 axes.
Les nouveaux robots de la série M-710𝑖D maximisent la flexibilité grâce à leur aptitude à être montés dans n'importe quelle position : au sol, au mur ou à l'envers.
Les nouveaux robots de la série M-710𝑖D maximisent la flexibilité grâce à leur aptitude à être montés dans n'importe quelle position : au sol, au mur ou à l'envers.