FANUC permet aux machines d'atteindre des performances maximales
FANUC dévoile ses dernières technologies de contrôle et d'entraînement
Lors du salon AMB de Stuttgart (10-14 septembre 2024), FANUC mettra l'accent sur la dernière génération de technologies de contrôle et d'entraînement pour les machines-outils et les robots. Un autre point fort sera la dernière série de centres d'usinage compacts ROBODRILL de l'entreprise, qui peuvent même produire des composants de grande taille de manière très dynamique. Les visiteurs découvriront également comment ils peuvent automatiser les machines CNC avec des robots de manière conviviale.
Au centre du stand FANUC de 470 m2 dans le hall 6, stand 6B51, se trouvera la nouvelle génération de CNC, le cœur de tous les produits FANUC. La FS500𝑖-A convainc par ses nombreux avantages : elle est puissante, prend en charge toutes les cinématiques de la machine, offre une grande clarté et permet une utilisation graphique grâce à son interface 𝑖HMI2 sophistiquée et personnalisable. Dans le même temps, la CNC répond aux exigences les plus élevées en matière de cybersécurité.
La FS500𝑖-A est l'une des dernières innovations de FANUC et les visiteurs de l'AMB peuvent la voir en action sur une machine de démonstration à l'AMB. Associée aux variateurs, la nouvelle génération de CNC atteint des performances jusqu'à 2,7 fois supérieures tout en consommant simultanément environ 10 % d'énergie en moins.
Un autre point fort des récents efforts de développement de FANUC est le ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500, un centre d'usinage vertical. Cette machine compacte, économique et en même temps très efficace offre une capacité de changement automatique de 28 outils, une plus grande course de l'axe Y de 500 mm et une vitesse de broche allant jusqu'à 24 000 tr/min. De telles capacités permettent d'accéder à une large gamme d'applications possibles, y compris l'usinage de composants complexes en 5 axes.
FANUC fera une démonstration d'usinage hautement dynamique et précis sur trois modèles différents de ROBODRILL pendant le salon. Par exemple, le nouveau ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 usinera des composants en alliage d'aluminium 5052 en utilisant des options logicielles FANUC telles que le traitement à grande vitesse pour maintenir une grande précision de trajectoire.
L'automatisation simple améliore encore l'efficacité et la fiabilité des machines FANUC. Le ROBODRILL, par exemple, est doté d'une "interface robot facile" intégrée, offrant aux opérateurs une bonne vue d'ensemble afin qu'ils puissent contrôler le robot de manière optimale via la machine. Cette connexion rapide entre la machine et le robot convient aussi bien aux petits fabricants à façon qu'aux grandes entreprises industrielles.
A l'AMB, FANUC exposera plusieurs machines dotées d'une automatisation robotique. Par exemple, le CRX-10𝑖A, un robot collaboratif léger, soutiendra le ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus sur un chariot lors du traitement de l'acier cémenté.
Les visiteurs du stand de FANUC pourront également découvrir un tout nouveau contrôleur de robot : le R-50𝑖A est probablement le premier contrôleur de robot au monde qui répond aux normes internationales de cybersécurité - avec des performances améliorées.
FANUC s'apprête à présenter une application très spéciale qui démontre que les robots peuvent même fournir une solution rentable dans des tâches effectuées généralement par des machines-outils : un robot de la série R-2000 se chargera du fraisage en direct d'un composant en aluminium, remplaçant ainsi une grande fraiseuse complexe.
La plateforme IoT industrielle nouvellement conçue par FANUC offre une vue d'ensemble de l'ensemble du processus de production, le FIELD System Basic Package peut collecter, visualiser et évaluer les données des machines indépendamment du fabricant et les mettre à la disposition des systèmes MES. Cette capacité permet des économies d'énergie et de matériaux, ainsi qu'une augmentation de la qualité.
En plus du stand de FANUC, les solutions d'automatisation de l'entreprise seront présentes dans l'usine intelligente (EO 100.2) et à la Fondation Jeunes Talents (EO 010), Entrée Est.
Les solutions d'automatisation de FANUC sont présentées dans le cadre de l'usine intelligente (EO 100.2) et de la Fondation Jeunes Talents (EO 010), Entrée Est.