Modernizace CNC: nechte nový řídicí systém FANUC prodloužit provozní životnost vašeho obráběcího stroje

 

A Obráběcí stroj patří k nejdůležitějším a nejnákladnějším zařízením ve většině dílen; představuje významnou kapitálovou investici, která musí zůstat životaschopná po mnoho let. Modernizace zastaralého CNC systému novým FANUC řízením přináší nejen dlouhodobé úspory nákladů, ale také zvyšuje produktivitu, provozuschopnost, spolehlivost a efektivitu vašeho stroje. Důležité je, že modernizace CNC pomocí řešení FANUC vám pomůže splnit vyvíjející se požadavky zákazníků..


Stáhnout brožuru

Co je modernizace CNC?

Modernizace CNC zahrnuje upgrade následujících součástí:

  • řídicí systém,
  • zobrazovací jednotka,
  • servomotory a vřetenové motory,
  • zesilovače,
  • kabely,
  • jednotky I/O včetně obslužných panelů.

Modernizace CNC je méně nákladná než nový stroj.

Dovybavení obráběcího stroje nejnovějšími technologiemi CNC je obvykle nákladově nejefektivnějším a ekonomicky nejudržitelnějším řešením pro zvýšení jeho celkové výkonnosti. Projekt modernizace stojí podstatně méně než nový stroj, zejména pokud vezmeme v úvahu skryté náklady, jako jsou nástroje, upínací přípravky, vybavení a základy. Nové stroje navíc mohou vyžadovat dodatečné školení obsluhy a pracovníků údržby.

Hlavní výhody systému FANUC CNC

Systémy FANUC CNC poskytují maximální přesnost, bezchybnou kvalitu povrchového zpracování a nejkratší možné časy cyklů. Tyto vlastnosti se promítají do zkrácení neproduktivního času a eliminují nepřesnosti, které vznikají při vícenásobném seřizování dílů. Zde je několik dalších výhod

FANUC iHMI je:

  • Pro všechny obráběcí stroje: soustruhy, soustružnická centra, frézky, obráběcí centra, víceúčelové stroje, přenosové stroje, brusky, elektroerozivní stroje, stroje pro řezání laserem, vodním paprskem a plazmou atd.
  • Snadno přizpůsobitelný: Vyvíjejte vlastní obrazovky a cykly pomocí FANUC PICTURE, abyste snížili počet chyb obsluhy, zjednodušili její práci, zvýšili produktivitu a usnadnili řízení strojů a procesů.
  • Snadno automatizovatelný: Systém QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation, tj. rychlé a jednoduché zavedení robotizace) nabízí jednoduchou automatizaci z panelu CNC. Funkce QSSR G-code umožňuje personálu snadno programovat roboty prostřednictvím systému FANUC CNC ve formátu G-code podle normy ISO. Díky tomu již osoby neznalé jazyka pro programování robotů nepotřebují další školení. Skvělý komunikátor: Nový systém FANUC CNC nabízí mnoho síťových funkcí, včetně možnosti nahrávat a stahovat programy, upravovat parametry, zobrazovat stav stroje a realizovat strategie preventivní údržby.
  • Skvělý komunikátor: Nový systém FANUC CNC nabízí mnoho síťových funkcí, včetně možnosti nahrávat a stahovat programy, upravovat parametry, zobrazovat stav stroje a realizovat strategie preventivní údržby.

Specializované společnosti, které jsou odborně vyškolené společností FANUC se ujímají všech projektů modernizace, bez ohledu na to, zda nahrazujete stávající stroj CNC FANUC nebo alternativní značku CNC.

Obraťte se na naše odborníky na modernizaci ještě dnes!


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

OBRAŤTE SE NA NÁS