Správné užitečné zatížení a dosah pro široký rozsah manipulačních aplikací
Vzhledem k tomu, že mohu zvednout 15 kg, jsem silný kolaborativní robot, který krásně vyplňuje mezeru mezi mými menšími sourozenci CR-4iA a CR-7iA a mým velkým bratrem CR-35iA. Stejně jako zbytek mé rodiny se spoléhám na prověřenou technologii FANUC a vysoce citlivý snímač, který je integrovaný do mojí základny. Díky tomu jsem nejenže mimořádně spolehlivý, ale také neuvěřitelně bezpečný a vysoce výkonný, takže mohu společně s lidmi nebo vedle lidí pracovat na řadě průmyslových aplikací, jako je manipulace, péče o stroje, kontrola a logistika.