Lehký kolaborativní robot CRX-25iA

Silný a snadno programovatelný

Kolaborativní robot CRX-25iA s užitečným zatížením 25 kg a dosahem 1 889 mm umožňuje používání těžších koncových nástrojů a manipulaci s více díly. Jde o ideální řešení pro výrobce s malými nebo žádnými zkušenostmi s robotikou, protože řada CRX nabízí programovací rozhraní FANUC s jednoduchou funkcí drag and drop na ručním ovládacím panelu tabletu. Snadné programování ve spojení se světoznámou technologií FANUC, osvědčenou spolehlivostí a citlivou detekcí kontaktu umožňuje robotu CRX-25iA pracovat bezpečně vedle lidí v různých prostředích v průmyslu a výrobě.

Model CRX-25iA má stupeň krytí IP67, což zajišťuje ochranu proti vniknutí prachu a kapalin v náročných průmyslových podmínkách a plně vyhovuje bezpečnostním normám ISO 10218-1. Model CRX-25iA je navržen pro bezproblémovou integraci do široké škály aplikací, jako je obsluha strojů, manipulace s materiálem, paletování nebo balení.

POČET OS ROBOTU

6

DOSAH

1889 mm

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

25 kg

Stáhnout technický list

Partnerská vybavení pro CRX

Rozhraní řady kolaborativních robotů FANUC CRX umožňuje snadné připojení periferních zařízení, jako jsou uchopovače, kamerové sensory a mnoho dalšího. Nabízí také snadnou instalaci softwaru pro periferní zařízení umožňující rychlý start.

ZJISTĚTE VÍCE

Jak vám můžeme pomoci zvýšit produktivitu? Naši odborníci se těší na to, až vám budou moci pomoci.

Obraťte se na nás