Dobrý den, jsem malý, flexibilní a mohu pracovat přímo s vámi. Mohu se postarat o lehké (do 7 kg), ale únavné a opakované manuální úkoly zahrnující různé druhy manipulace s materiálem, které by vám jinak zabraly spoustu času. Podle vašich potřeb mě lze naprogramovat tak, abych prováděl kompletní výrobní postupy, které vyžadují stabilní a zaručenou úroveň kvality. Tyto úkoly mohou být velmi různorodé – od montáže malých dílů až po opakující se činnosti, jako je překládání předmětů z jednoho místa na druhé. Mám dlouhý dosah, 911 mm, díky čemuž jsem ideálním kandidátem na obsluhu strojů a použití při paletizaci.
Vzhledem k tomu, že jsem vybaven osvědčenou technologií snímačů, která mě při nárazu do pevného objektu nebo do vás automaticky zastaví, nemusíte mě zavírat do klece. To vám nejen ušetří prostor, ale také sníží výrobní náklady. Jsem kompatibilní se stávajícím příslušenstvím společnosti FANUC, například iRVision.
Jsem dodáván ve dvou různých velikostech – verze se standardním ramenem a verze s dlouhým ramenem – kromě toho si jsme velmi podobní. Výhody každé verze závisí na vašich potřebách, standardní rameno je vhodnější, pokud máte problémy s prostorem, zatímco pokud je váš pracovní prostor široký, může dlouhé rameno dosáhnout dále.
POČET OS ROBOTU
6
|
DOSAH
717 mm
|
NOSNOST
7 kg
|
POČET OS ROBOTU
6
|
DOSAH
911 mm
|
NOSNOST
7 kg
|
STÁHNOUT TECHNICKÝ LIST CR-7IA
STÁHNOUT TECHNICKÝ LIST CR-7IA/L
STÁHNOUT PROSPEKT