Zdravím, jmenuji se CR-14iA/L. Jsem speciální kolaborativní robot od společnosti FANUC a představují spojení funkcí mého velkého bratra CR-15iA a menšího bratra CR-7iA. Byl jsem vyvinut, abych pracoval bezpečně a efektivně. Díky kombinaci mého dosahu, užitečného zatížení a velikosti mohu být používán v mnoha oblastech aplikací, např. při zakládání a vykládání strojů a další automatizovaných úkolech v závodě. Mohu vám poskytnout podporu na místech, kde je příliš těsno pro použití mých velkých bratrů, ale je potřeba využít velké užitečné zatížení i velký dosah. Moje funkce a přínosy lze využívat bez problému a přímo díky snadnému programování a názorné navádění pro výuku a manipulaci. Navzdory zelenému vnějšímu vzhledu funguji jako jakýkoli průmyslový robot FANUC a dokážu spolehlivě opakovat stejný pohyb a maximální odchylkou ± 0,01 mm.
POČET OS ROBOTU:
6
|
DOSAH
911 mm
|
UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ
14 kg
|
Stáhnout technický list