Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖-A

The high-end CNC pursuing superior machining performance. The 502𝑖-A is a streamlined version of the powerful 502𝑖S-A, designed for machines that don’t require full 5-axis capability but still benefit from reliable multi-path control. Ideal for job shops and mid-tier OEMs, it delivers dependable performance for 3+2 or 4-axis configurations while maintaining the robust reliability FANUC is known for. With simplified setup and efficient operation, the 502i-A offers a smart balance of functionality and cost-effectiveness for standard machining applications.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
26 / 12
Max. vřetenových os celkem / na cestu
8/4
Max. počet řízených drah
4

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Axis compatibility & reliable control

Delivers dependable performance for 3+2 or 4-axis machines, ideal for manufacturers seeking precision and stability without full 5-axis complexity.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Job shop suitability & OEM value

A perfect fit for job shops and mid-tier OEMs, combining flexibility and performance to support diverse production needs with minimal setup effort.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Simplified setup & FANUC reliability

Streamlined configuration backed by FANUC’s proven reliability, reducing integration time while ensuring long-term operational confidence.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

ovládání os
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
26 / 12
Max. počet posuvných os celkem / na dráhu
26/12
Max. vřetenových os celkem / na cestu
8/4
Max. současně řízených os na cestu
4
Max. počet řízených drah
4
Typ instalace
LCD verze
Ano
Samostatně stojící verze
Ano
Provozní jednotky
LCD panel
Ano
PC front-end
Ano
Dotykové systémy
Ano
Ruční ovládací jednotka
Ano
Panel obsluhy stroje
Ano
Funkce PMC
Max. počet I/O
6144
Max. počet I/O-Link
3
Max. počet kanálů PMC
5
Maximální počet kroků
-
funce bloku
Ano
CNC funkce
3D kontrola interference
Ano
Dvojitá bezpečnostní kontrola
Ano
Inteligentní řízení stroje
Ano
Restart programu
Ano
Rychlý restart programu
Ano
Nano interpolace
Ano
Nano vyhlazování
Ano
Technologie vysoce kvalitních povrchů
Ano
AI pokročilý náhled
Ano
AI kontrola obrysu
Ano
Macro Executor
Ano
FANUC Picture
Ano
FOCAS
Ano
5osá funkce
Nakloněná pracovní rovina
Ano
Ovládání středu nástroje
Ano
Kompenzace chyb
Kompenzace chyb
Ano
Kompenzace objemové chyby
Ano
Tool functions
Funkce nástroje
Ano
Systém správy nástrojů
Ano
3-D kompenzace nástroje
Ano
Technologie
Frézování
Ano
Soustružení
Ano
Broušení
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Pro přizpůsobení

Illustration of FOCAS library

Knihovna FOCAS

Zlepšete své CNC operace! Snadno se připojte k CNC stroji přes Ethernet nebo optické vlákno. Přizpůsobte si funkce, upravujte makroprogramy a využívejte intuitivní přístup k pokročilým CNC nástrojům.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Přizpůsobení obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové přizpůsobení operátorského rozhraní a obrazovek HMI pro složité úlohy. Bezkonkurenční přizpůsobení, vylepšená rozhraní, plynulé ovládání a ovládací panely na míru zajišťují špičkový uživatelský zážitek.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje pro nastavení - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, Nástroj pro nastavení...

Zlepšete efektivitu svých průmyslových operací pomocí našich nástrojů. Zjednodušte programování, přizpůsobte systémy a dosáhněte efektivního a přesného nastavení pro zvýšení produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvyšte automatizaci pomocí špičkové servotechnologie. Zažijte přesnost, bezproblémovou integraci a optimální výkon. Odolné, energeticky úsporné, s podporou na míru pro optimální provoz.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocí nástroje FANUC Servo Sizer snadno vyberete motory a servozesilovače. Zadejte své specifikace a provozní podmínky pro doporučení optimálního motoru a zesilovače. Zdarma a uživatelsky přívětivé.

Objevte produktovou řadu

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL řady B Plus

Tyto výkonné stroje jsou navrženy tak, aby splňovaly poptávku moderní výroby, a nabízejí bezkonkurenční řídicí technologie, přizpůsobitelné funkce a bezproblémové připojení. Prozkoumejte naši řadu 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus nyní!

Inspirujte se