Entièrement hermétique et parfaitement flexible

Découvrez le NOUVEAU M-20iB/25

Intégration et dextérité

Le NOUVEAU M-20iB/25 intègre la vitesse et la flexibilité des robots FANUC à 6 axes de la série M-20 dans une enveloppe robuste et hermétique. Les moteurs, axes et câblages sont parfaitement protégés pour un fonctionnement dans des environnements difficiles, humides et poussiéreux.

Des performances accrues

Avec une charge admissible de 25 kg, le robot M-20iB/25 est le plus performant de la série M-20. Équipé d'un bras supérieur creux et léger, et bénéficiant d'une technologie d'asservissement de pointe, ce robot vous garantit des temps de cycle réduits et une cadence élevée.

Finesse et technicité du bras

Équipé d'un bras tout en finesse, le NOUVEAU robot M-20iB/25 vous offre des possibilités infinies. Pour encore plus de facilité, l'interface utilisateur est intégrée au bras du robot.