Completamento chiuso per la massima flessibilità

Scopri il NUOVO M-20iB/25

Destrezza incorporata

Il NUOVO M-20iB/25 integra la velocità e la flessibilità della serie M-20 a 6 assi di FANUC in un robusto nuovo involucro protetto. Motori, assi e cablatura sono tutti chiusi per garantire massima protezione in un'ampia gamma di ambienti di lavoro difficili, umidi e con presenza di detriti.

Carico più elevato

Con un carico da 25 kg, il robot M-20iB/25 è il più forte della gamma M-20. Il leggero braccio cavo superiore e l'avanzata tecnologia di controllo del movimento assicurano tempi di ciclo rapidi e il massimo rendimento.

Tecnologia a braccio snello

Per aumentare la gamma di possibili applicazioni, il NUOVO M-20iB/25 è provvisto di un braccio snello che ottimizza l'operabilità. Per semplificare l'utilizzo, l’interfaccia utente è integrata nel braccio del robot.