The LR Mate/10-11A Food/Clean is a compact, versatile 6-axis robot specifically designed to meet the stringent requirements of cleanroom and food environments. Equipped with high-performance servomotors and a rigid arm structure, it delivers rapid acceleration and fast cycle times. Certified to IP67 standards for water and dust resistance, this model also complies with ISO Class 4 cleanroom specifications. Its white epoxy coating and NSF-H1 food-grade grease ensure safe and hygienic operation in sensitive production settings.
Meet the requirements of clean environments with a hygienic design featuring white epoxy coating, anti-rust bolts and ISO standard 4.
Specialista in applicazioni alimentari
Evita il rischio di contaminazione grazie al grasso alimentare certificato NSF-H1. Approfitta di un design resistente al lavaggio con verniciatura in epoxy bianca, bulloni anti-ruggine e grado di protezione IP67.
Maggiore produttività
Aumenta la tua produttività grazie a potenti servomotori e a un braccio altamente rigido per ottenere accelerazioni elevate e tempi di ciclo rapidi. Beneficia di un movimento fluido e privo di vibrazioni anche a velocità operative elevate.
Versatilità per qualsiasi situazione
Aumenta la flessibilità e risparmia spazio a terra con il montaggio a soffitto o ad angolo.
Easy Integration
Simplify integration and reduce costs thanks to 6DI/2DO on J3 axis connector to support on-board grippers as well as integrated double x 1 solenoid valves and air lines as standard.
Service First
Per aiutarvi a ottenere il meglio dai vostri prodotti, forniamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e reattiva, offrendo migliaia di pezzi su richiesta per tutto il ciclo di vita del prodotto.
Accedi alle specifiche tecniche essenziali e a informazioni utili sui nostri prodotti tramite i documenti scaricabili. Ti aiutano a prendere decisioni più consapevoli e a sfruttare al massimo le potenzialità dei prodotti FANUC.
Basato su 50 anni di esperienza nell'automazione, il controllore per robot R-50𝑖A offre un potente aggiornamento progettato per massimizzare le prestazioni dei robot. Nuove funzioni intelligenti, ...
Esplora un’ampia gamma di accessori per robot e cobot, progettati per integrarsi perfettamente con le tue soluzioni FANUC. Scopri come ottimizzare al meglio il tuo progetto di automazione.
Diamo ai robot FANUC la possibilità di vedere!
𝑖RVision è l'esclusivo sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato, che permette ai robot FANUC di vedere - rendendo la produzio...
La tecnologia 𝑖RPickTool porta la robotica a un nuovo livello di destrezza. Dotando i robot di un sistema di visione integrato, conferisce loro una sorta di coordinazione occhio-mano, simile a que...
Progettato per garantire prestazioni e affidabilità di altissimo livello, il robot FANUC 𝑖PC Box rappresenta una soluzione industriale affidabile per le applicazioni robotiche avanzate che richied...
Un pacchetto di assi ausiliari completamente integrato, standardizzato e completo con motori FANUC rappresenta la soluzione ideale per le applicazioni più diverse che richiedono un asse aggiuntivo ...
Scopri oltre 250 funzioni software che ti permettono di fare di più. Dalla sicurezza agli strumenti di comunicazione, fino alle applicazioni specifiche: trova esattamente ciò che ti serve per portare i tuoi progetti di robotica a un livello superiore con facilità.
ROBOGUIDE: l'ultimo software di programmazione e simulazione offline, creato appositamente per i robot FANUC. Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, ROBOGUIDE consente agli utenti di creare, p...
Un guasto al robot può causare un significativo fermo di produzione del sistema. Zero Down Time di FANUC è una soluzione IoT progettata per eliminare i fermi di produzione imprevisti e migliorare l...
L'impostazione di un'applicazione è semplificata dal software applicativo FANUC, che è diventato una risorsa preziosa per gli integratori e gli utenti. Le soluzioni software sono caratterizzate da ...
Migliora i robot FANUC con protocolli di comunicazione avanzati. Sfrutta la potenza dei protocolli di comunicazione avanzati per garantire un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali nei vostri...
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi robot FANUC con le nostre soluzioni software di motion gratuite.
Dall’ottimizzazione dei percorsi per la massima efficienza al coordinamento semplice e preciso...
Approfitta di soluzioni software dedicate, progettate per semplificare la programmazione dei robot. FANUC offre un portafoglio completo che migliora significativamente l'efficienza. Semplificate il...
Soprattutto, la sicurezza dell’operatore è l’elemento più critico nella progettazione di una cella robotica. Creare un ambiente sicuro può essere costoso e avere un impatto significativo sullo spaz...
Automatizzare la manutenzione delle macchine con i robot consente di migliorare significativamente la produzione grazie a una precisione superiore e a un funzionamento continuo, a differenza della manutenzione manuale. Aumenta l'efficienza, ottieni una produzione costante, riduci i costi di manodopera e aggiungi un valore sostanziale all'intero processo produttivo.
Automatizzate la manipolazione dei materiali con i robot industriali per ottenere numerosi vantaggi per la vostra azienda. Aumentate significativamente l'efficienza e la produttività riducendo il tempo e lo sforzo necessari per la movimentazione manuale. Lasciate che i robot operino ininterrottamente senza affaticarsi per garantire prestazioni costanti e ridurre al minimo gli errori, con conseguente aumento della produttività e tempi di lavorazione più rapidi.
Automatizza i processi di assemblaggio con i robot per ottenere vantaggi significativi rispetto ai metodi manuali. Assicurano una precisione e una coerenza senza pari, riducendo gli errori e garantendo una produzione di alta qualità. Aumentano la velocità di produzione consentendo un funzionamento continuo senza affaticamento, con conseguente aumento della produttivita'. Aumentano l'efficienza, la qualità e la sicurezza, rendendo l'automazione un investimento strategico per qualsiasi attività produttiva.
La tecnologia di ispezione visiva migliora i vostri processi produttivi con sistemi automatizzati basati su immagini che ispezionano e analizzano accuratamente gli oggetti. Le soluzioni avanzate di ispezione visiva utilizzano telecamere, sensori e software all'avanguardia per acquisire ed elaborare immagini, rilevare difetti, misurare dimensioni e garantire che i vostri prodotti soddisfino i più elevati standard di qualità.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.
Il settore alimentare e delle bevande è il nostro pane quotidiano. Contattaci oggi stesso per mettere al vostro servizio la nostra esperienza in materia di robotica nell'industria alimentare e delle bevande.